1-Kanal-Anwendung

Leistungsgrad und Sicherheitsanforderungsstufen

In dieser Tabelle werden der Leistungsgrad und die mit der 1-Kanal-Anwendung verbundenen Sicherheitsanforderungsstufen beschrieben:

Anwendungstyp

Leistungsgrad (PL) und maximale Kategorie (IEC/ISO 13849-1)

Maximale Sicherheitsanforderungsstufe (SIL) (IEC/EN 62061)

Anwendung mit 1 Kanal

PL c, Kategorie 2

SIL 1

Chronogramm-Konvention

Die Beschreibung des Ein- und Ausgangsverhalten kann auf Chronogrammen basieren. In diesen Chronogrammen gilt die folgende Konvention für Signalstatus:

E/A-Verhalten

Status

G-SE-0033339.1.gif-high.gif

 

 

Ein

G-SE-0033338.1.gif-high.gif

 

 

Aus

G-SE-0033340.1.gif-high.gif

 

 

Optional

Ausgangsaktivierung

Sowohl die Sicherheitsbedingungen als auch die Startbedingungen müssen gültig sein, bevor die Aktivierung von Ausgängen zugelassen wird.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verwenden Sie weder den überwachten noch den nicht überwachten Start als Sicherheitsfunktion.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Nicht überwachter Start

Diese Tabelle enthält die Modultypen, die in einer 1-Kanal-Anwendung mit nicht überwachtem Start verfügbar sind:

Referenz

Kanal 1

Start + EDM 1

EDM 2

Ausgänge

TM3SAC5R

+24 VDC - A1

Y1-Y2

13-14

23-24

33-34

TM3SAK6R

S11-S12

S33-S39

S41-S42

Diese Abbildung veranschaulicht die Verwaltung der Ausgangsaktivierung in einer 1-Kanal-Anwendung mit nicht überwachtem Start:

G-SE-0033335.1.gif-high.gif

 

 

Ereignisbeschreibung:

1.Die Bedingung für einen nicht überwachten Start ist verfügbar, solange der Start-Eingang aktiviert ist.

Die Startbedingung kann vor dem Sicherheitseingang gültig sein.

Die Ausgänge sind nur aktiviert, wenn Start- + Sicherheitseingangsbedingungen gültig sind.

2.Sicherheitseingänge + Startbedingungen sind gültig.

3.Sicherheitseingangsbedingung ungültig

4.Die Ausgänge reagieren auf die Sicherheitseingangs- und Startbedingungen mit einer durch Systemeinschränkungen bestimmten Verzögerung.

Überwachter Start

Diese Tabelle enthält die Modultypen, die in einer 1-Kanal-Anwendung mit überwachtem Start verfügbar sind:

Referenz

Kanal 1

Start + EDM 1

EDM 2

Ausgänge

TM3SAK6R

S11-S12

S33-S34

S41-S42

13-14

23-24

33-34

Diese Abbildung veranschaulicht die Verwaltung der Ausgangsaktivierung in einer 1-Kanal-Anwendung mit überwachtem Start:

G-SE-0033334.1.gif-high.gif

 

 

Ereignisbeschreibung:

1.Die Bedingung für einen überwachten Start wird durch eine fallende Flanke amStart-Eingang ausgelöst.

2.Sicherheitseingänge + Startbedingungen sind gültig.

3.Sicherheitseingangsbedingung ungültig

4.Die Ausgänge reagieren auf die Sicherheitseingangs- und Startbedingungen mit einer durch Systemeinschränkungen bestimmten Verzögerung.