Sendermodul:
o1 RJ45-Kommunikationsanschluss
oSchraube zum Anschluss an die Funktionserde
Die folgenden Abbildungen zeigen die Bestandteile des TM3-Sendererweiterungsmoduls:
Bezeichnung |
Elemente |
Siehe |
---|---|---|
1 |
LEDs zur Anzeige der Verbindungsaktivität und des Spannungsversorgungsstatus |
– |
2 |
TM3-Busanschluss |
– |
3 |
Schraube zum Anschluss an die Funktionserde |
|
4 |
Halteclip für 35-mm-DIN-Schiene (1.38 in.) |
|
5 |
Erweiterungsanschluss für E/A-Bus (nur linke Seite) |
– |
6 |
Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul |
– |
HINWEIS: Der Sender muss das letzte Modul in der lokalen E/A-Erweiterungskonfiguration sein.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Spannung (PWR) |
Grün |
Ein |
Spannungsversorgung vom TM3-Bus ist verfügbar. |
Aus |
Spannungsversorgung vom TM3-Bus ist nicht verfügbar. |
||
Verbindung (LNK) |
Grün |
Ein |
Es wird ein Verbindungs-/Datensignal vom Empfänger erkannt. |
Aus |
Es wird kein Verbindungs-/Datensignal vom Empfänger erkannt. |