Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Kenndaten des Erweiterungsmoduls TM3XTRA1.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen des Erweiterungsmoduls TM3XTRA1:
Kenndaten |
Wert |
|
---|---|---|
Funktion |
Die dem Empfänger zugeordnete Funktion bildet die dezentrale E/A-Erweiterung. |
|
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
|
Kommunikationstyp |
RS485 |
|
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
Maximal 160 mA |
|
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
– |
|
Kabeltyp und -länge |
Weitere Informationen finden Sie unter VDIP1845460••. |
|
Gewicht |
65 g (2,29 oz) |