In diesem Abschnitt wird die Kompatibilität der TM4-Erweiterungsmodule mit den Steuerungen beschrieben.
Der TM4-Bus unterstützt bis zu 3 Erweiterungsmodule. Sie können durchaus Profibus-DB- (TM4PDPS1) und Ethernet-Erweiterungsmodule (TM4ES4) miteinander kombinieren, allerdings sind insgesamt maximal 3 Erweiterungsmodule zulässig.
Für das TM4ES4-Modul sind 2 Anwendungsmöglichkeiten gegeben:
Erweiterung: Hinzufügen einer Ethernet-Schnittstelle zur Erhöhung der Anzahl an Ethernet-Ports für eine Steuerung.
Eigenständig: Ethernet-Switch (nur die Spannungsversorgung erfolgt über die Steuerung).
Die Tabelle gibt die Kompatibilität des Ethernet-Moduls TM4ES4 mit Steuerungen an:
Referenz der Steuerung |
Verwendung als Erweiterung unterstützt |
Eigenständige Verwendung (Standalone) unterstützt |
Maximale Anzahl an TM4ES4-Modulen |
---|---|---|---|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Ja |
Ja |
1 Erweiterungsmodul + 2 eigenständige Module ODER 3 eigenständige Module |
|
Nein |
Ja |
3 eigenständige Module |
|
Nein |
Ja |
3 eigenständige Module |
|
HINWEIS: Für die Verwendung im Modus Eigenständig (Standalone) ist keine Konfiguration in EcoStruxure Machine Expert erforderlich.
|