Das PROFIBUS-DP-Slavemodul TM4PDPS1 ermöglicht die Verbindung der Steuerung mit einem PROFIBUS-DP-Feldbus.
In der Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des PROFIBUS-DP-Slavemoduls TM4PDPS1 aufgeführt:
Hauptmerkmale |
Wert |
---|---|
Feldbus |
PROFIBUS-DP-Slave |
Schnittstellentyp |
RS-485 |
Anschlusstyp |
SUB-D 9, Buchse |
Erdung |
1 Schraube für Funktionserdung |
Übertragungsgeschwindigkeit |
max. 12 Mbit/s |
Die folgende Abbildung zeigt ein Architekturbeispiel für die Verbindung einer M241-Steuerung mit einem PROFIBUS-DP-Feldbus:
In der folgenden Abbildung werden die Hauptelemente des TM4PDPS1-Moduls dargestellt:
Bezeichnung |
Elemente |
Siehe … |
---|---|---|
1 |
LEDs zur Anzeige des Modulstatus |
– |
2 |
1 SUB-D-9-Buchse |
– |
3 |
Schraube zum Anschluss an die Funktionserde |
|
4 |
Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.) |
|
5 |
Anschluss für TM4-Erweiterungsmodule (eines pro Seite) |
– |
6 |
Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul |
– |
7 |
Klemme zur Befestigung am vorangehenden Modul oder an der Steuerung |
– |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des TM4PDPS1-Moduls:
In der Tabelle werden die Status-LEDs des TM4PDPS1-Moduls beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
PWR |
Grün/Gelb |
Aus |
Keine Spannung angelegt |
Grün |
Ein |
Spannung angelegt |
|
Grün/Gelb |
Grünes/Gelbes Blinken |
Modul wird gestartet. |
|
COM |
Grün |
Ein |
Das Modul befindet sich im RUN-Modus und führt eine zyklische Kommunikation durch. |
Rot |
Periodisches Blinken |
Das Modul befindet sich im STOP-Modus, es findet keine Kommunikation statt, es wurde ein Verbindungsfehler festgestellt. |
|
Unregelmäßiges Blinken |
Das Modul ist nicht konfiguriert. |