Diagnose

 

Diagnoseinformationen

Anzeigen allgemeiner Diagnosedaten

Um allgemeine Diagnosedaten anzuzeigen, öffnen Sie die Registerkarte Status im TM4PDPS1-Konfigurationsfenster.

G-SE-0031947.1.gif-high.gif

 

 

Überwachen des Status des TM4PDPS1-Moduls

Sie können den Status des TM4PDPS1-Moduls mit dem Systemdatentyp PROFIBUS_R überwachen. Eine Beschreibung dieses Datentyps finden Sie je nach verwendeter Steuerung im Handbuch zur PLCSystem-Bibliothek der M241-Steuerung bzw. im Handbuch zur PLCSystem-Bibliothek der M251-Steuerung.

Fallback-Verwaltung

Bei einer Unterbrechung der PROFIBUS-Kommunikation (i_CommState=0) wird auf den Ausgängen des TM4PDPS1 der letzte vom PROFIBUS-Master gesendete Status aufrechterhalten.

Der Fail-Safe-Modus gemäß Definition durch den PROFIBUS DP-Standard wird vom TM4PDPS1-Modul nicht unterstützt.

Meldungen bei erkannten Fehlern

Verwenden Sie i_CommError des Systemdatentyps PROFIBUS_R, um den erkannten Fehler visuell darzustellen.

Es wurde kein Fehler festgestellt:

Name

Wert

Bedeutung

SUCCESS

0 hex

Kein Fehler erkannt.

Es wurde ein Laufzeitfehler festgestellt:

Name

Wert

Bedeutung

WATCHDOG_TIMEOUT

C000000C hex

Die Watchdog-Zeit wurde überschritten.

Es wurden Initialisierungsfehler festgestellt:

Name

Wert

Bedeutung

INIT_FAULT

C0000100 hex

Die Initialisierung war nicht erfolgreich.

DATABASE_ACCESS_FAILED

C0000101 hex

Zugriff auf Datenspeicher war nicht erfolgreich.

Es wurden Konfigurationsfehler festgestellt:

Name

Wert

Bedeutung

NOT_CONFIGURED

C0000119 hex

Das TM4PDPS1-PCI-Modul ist nicht konfiguriert.

CONFIGURATION_FAULT

C0000120 hex

Es wurde ein Konfigurationsfehler festgestellt.

INCONSISTENT_DATA_SET

C0000121 hex

Es wurden inkonsistente Datensätze festgestellt.

DATA_SET_MISMATCH

C0000122 hex

Es wurden nicht übereinstimmende Datensätze festgestellt.

INSUFFICIENT_LICENSE

C0000123 hex

Es wurde eine unzureichende Lizenz festgestellt.

PARAMETER_ERROR

C0000124 hex

Es wurde ein Parameterfehler festgestellt.

INVALID_NETWORK_ADDRESS

C0000125 hex

Die Netzwerkadresse ist nicht korrekt.

SECURITY_MEMORY

C0000126 hex

Der Sicherheitsspeicher ist nicht verfügbar.

Es wurden Netzwerkfehler festgestellt:

Name

Wert

Bedeutung

COMM_NETWORK_FAULT

C0000140 hex

Es wurde ein Netzwerkkommunikationsfehler festgestellt.

COMM_CONNECTION_CLOSED

C0000141 hex

Die Kommunikationsverbindung wurde geschlossen.

COMM_CONNECTION_TIMEOUT

C0000142 hex

Ein Timeout der Kommunikationsverbindung wurde festgestellt.

COMM_DUPLICATE_NODE

C0000144 hex

Ein doppelt vorhandener Knoten wurde festgestellt.

COMM_CABLE_DISCONNECT

C0000145 hex

Ein getrenntes Kabel wurde festgestellt.

PROFIBUS_CONNECTION_TIMEOUT

C009002E hex

Ein Timeout der PROFIBUS-Verbindung wurde festgestellt.