Physische Beschreibung

Einführung

Jede Halbleiterscheibe setzt sich aus 3 Elementen zusammen: Bus-Grundträger, Elektronikmodul und Klemmenleiste.

Elemente

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Elemente einer Halbleiterscheibe:

G-SE-0000923.3.gif-high.gif

 

1   Busbasis (Grundträger)

2   Elektronikmodul

3   Klemmenleiste

Nach der Montage bilden die drei Komponenten eine komplette Einheit mit umfassender Festigkeit gegenüber Vibrationen und elektrostatischen Entladungen.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

oBerühren Sie niemals die Kontakte des Elektronikmoduls.

oDer Steckverbinder ist während des normalen Betriebs stets in seiner Position zu belassen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen einer Halbleiterscheibe:

G-SE-0000928.3.gif-high.gif

 

 

Pin-Belegung

Die nachstehende Abbildung zeigt die Pin-Belegung der 12-poligen und 16-poligen Klemmenleisten:

G-SE-0000994.4.gif-high.gif

 

 

Zubehör

Siehe Installation der Zubehörteile

Kennzeichnung

Siehe Kennzeichnung für das TM5-System