Kenndaten des Moduls TM5SAI4PH
Dieser Abschnitt beschreibt die Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SAI4PH.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SAI4PH:
Allgemeine Merkmale |
|
---|---|
Nennversorgungsspannung Spannungsversorgungsquelle |
24 Vdc Angeschlossen am 24 Vdc E/A-Spannungssegment |
Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
24 Vdc E/A-Segment Stromaufnahme |
46 mA |
TM5 Bus 5 Vdc Stromaufnahme |
2 mA |
Verlustleistung |
1,11 W max. |
Gewicht |
25 g (0,9 oz) |
Id-Code für Firmware-Aktualisierung |
7079 dec |
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für den Eingang des Elektronikmoduls TM5SAI4PH aufgeführt:
Kenndaten der Eingänge |
||
---|---|---|
Eingangssensortyp |
PT100/PT1000 |
|
Temperaturbereich am Eingang |
PT100: -200 bis 850°C (-328 bis 1562°F) PT1000: -200 bis 850°C (-328 bis 1562°F) |
|
Widerstandsmessbereich |
1. Modus: 0,1 bis 4500 Ω 2. Modus: 0,05 bis 2250 Ω |
|
Messstrom |
250 µA ± 1,25% |
|
Abtastzeit |
||
Verdrahtungstyp |
2-Draht- oder 3-Drahtverbindung, die von der Software für alle Eingänge konfiguriert wird |
|
Konvertierungsmodus |
Sigma/Delta-Typ |
|
Eingangsfilter |
Tiefpass der 1. Ordnung / Grenzfrequenz 500 Hz |
|
Eingangstoleranz - maximale Abweichung bei 25°C (77°F) Umgebungstemperatur |
0,037% der Messung |
|
Eingangstoleranz - Temperaturdrift |
0,004% / °C der Messung |
|
Eingangstoleranz - Nichtlinearität |
0,001% des gesamten Widerstandsbereichs |
|
Digitale Auflösung |
16 Bit |
|
Auflösung Temperaturwert |
PT1000: 0,1°C (0,18°F) |
|
PT100: 0,1°C (0,18°F) |
||
Auflösung Widerstandswert |
1. Modus: 0,1 Ω 2. Modus: 0,05 Ω |
|
Gleichtaktunterdrückung |
DC |
95 dB min. |
50 Hz |
80 dB min. |
|
Rauschwiderstand - Kabel |
Geschirmtes Kabel erforderlich |
|
Unterdrückung des Nebensprechens zwischen Kanälen |
93 dB min. |
|
Isolation zwischen Kanälen |
Nicht potenzialgetrennt |
|
Isolation zwischen Kanälen und Bus |
Siehe Hinweis 1. |
|
Zulässiges Eingangssignal |
max. ± 30 Vdc |
|
Eingangsschutz |
Schutz gegen Verdrahtungsfehler mit 24 Vdc Netzspannung |
|
Zulässige Gleichtaktspannung zwischen Kanälen |
Max. 2 Vdc |
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.