In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SAO4H aufgeführt:
Wichtige Kenndaten |
||
---|---|---|
Anzahl der Ausgangskanäle |
4 |
|
Signaltyp |
Spannung |
Strom |
Ausgangsbereich |
-10... +10 Vdc |
0 bis 20 mA |
Auflösung |
15 Bit + Vorzeichen |
15 Bit |
Die folgende Abbildung zeigt das Scheibenelement mit einem TM5SAO4H:
Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern für die Klemmenleiste und die dem Modul TM5SAO4H zugeordnete Busbasis:
Anz. |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Busbasis
Busbasis mit Adresseneinstellung |
Weiß
Weiß |
2 |
TM5ASAO4H |
Elektronisches Modul |
Weiß |
3 |
TM5ACTB12 |
Klemmenleiste, 12-polig |
Weiß |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5 Busbasen und Klemmenleisten
Die folgende Abbildung zeigt die Statusanzeigen am Modul TM5SAO4H:
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Statusanzeigen am Modul TM5SAO4H:
LED-Anzeigen |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einzelnes Blinken |
Rückstellungsmodus |
||
Blinken |
Anlaufmodus |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Ein |
Erkannter Fehler oder Initialstatus |
||
0-3 |
Gelb |
Aus |
Wert = 0 |
Ein |
Wert ≠ 0 |