TM5SAO4H - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls beschrieben.TM5SAO4H

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der Spannungsversorgung ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SA04HTM5SAO4H:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

          Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

63 mA

Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses

2 mA

Verlustleistung

1,51 W max.

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmware-Aktualisierung

7077 dez.

Ausgangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die ausgangsspezifischen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SA04H aufgeführt:

Merkmale

Spannungsausgang

Stromausgang

Ausgangsbereich

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

Ausgangsimpedanz

Min. 1 kΩ

-

Lastimpedanz

+/- 10 mA max

200 Ω min. 500 Ω max.

Abtastzeit

50 µs für alle Ausgänge

Ausgangstyp

Differenzial

Antwortzeit für Ausgangswechsel

Max. 1 ms

Überspannung vor Ausgangswechsel (Antwortzeit)

+/- 15% des Vollausschlags (20V)

-

Überstrom vor Ausgangswechsel (Antwortzeit)

-

+/- 10% des Vollausschlags (20mA)

Ausgangstoleranz - maximale Abweichung bei 25°C (77°F) Umgebungstemperatur

< 0,04 % des Messwerts

Ausgangstoleranz - Temperaturabweichung

0,01 % / °C des Messwerts

Ausgangstoleranz - Nichtlinearität

< 0,005 % des Skalenendwerts (20 VDC)

< 0,005 % des Skalenendwerts (20 mA)

Leistungsminderung *

Siehe Hinweis *

Ausgangstoleranz - maximale Abweichung verursacht durch Lastwechsel

0,02 % von 10 MΩ bis1 kΩ, Widerstand

0,5 % von 1 Ω bis 500 Ω, Widerstand

Digitale Auflösung

15 Bit + Vorzeichen

15 Bit

Auflösungswert

305,176 µV

610,352 nA

Rauschwiderstand - Kabel

Geschirmtes Kabel erforderlich

Isolation zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1.

Ausgangsschutz

Kurzschlussschutz: Strombegrenzung auf 40 mA

* Hinweis: Diese elektronischen analogen Module unterliegen beim Betrieb Temperatureinschränkungen zwischen 55 und 60 °C. Wenn die Umgebungstemperatur Ihrer Anlage 55 °C (131 °F) überschreitet, sollten Sie die TM5SAI•H-Module nicht neben anderen Geräten installieren, die mehr als 1,15 W Wärme abgeben. Weitere Informationen finden Sie in Einbau des TM5-Systems in Gehäuse.

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Leistungsminderung der Ausgangslast

Die analogen Ausgangsmodule können als Spannungsausgänge, Stromausgänge oder eine Mischung aus Spannungs- und Stromausgängen konfiguriert werden. Bei einer gemischten Konfiguration müssen Sie die folgenden Leistungsminderungsdaten anpassen.

Wenn bei einer gemischten Konfiguration nur einer der Ausgänge als Stromausgang konfiguriert ist, müssen Sie den Mittelwert zwischen der Strom- und der Spannungskurve verwenden. Wenn bei einer gemischten Konfiguration mehr als ein Ausgang als Stromausgang konfiguriert ist, müssen Sie die Leistungsminderungskurve des Stromausgangs verwenden. Andernfalls müssen Sie die folgenden Leistungsminderungsdaten verwenden:

Leistungsminderung der Spannungsausgangslast bei einer horizontalen Installation:

G-SE-0003720.2.gif

 

1   Ungültiger Bereich

Leistungsminderung der Stromausgangslast bei einer horizontalen Installation:

G-SE-0003808.2.gif

 

1   Ungültiger Bereich

Leistungsminderung der Spannungsausgangslast bei einer vertikalen Installation:

G-SE-0003721.2.gif

 

1   Ungültiger Bereich

Leistungsminderung der Stromausgangslast bei einer vertikalen Installation:

G-SE-0003809.2.gif

 

1   Ungültiger Bereich