TM5C24D12R - Allgemeine Beschreibung
Die folgende Abbildung zeigt die Elektronikmodule des TM5C24D12R:
Nr. |
Bezeichnung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
Elektronisches Eingangsmodul / 12 digitale Eingänge |
|
2 |
Elektronisches Relaisausgangsmodul / 6 Relaisausgänge |
|
3 |
Dummy-Modul |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehende Tabelle enthält Informationen zu den allgemeinen Kenndaten des Moduls TM5C24D12R:
Allgemeine Kenndaten |
||
---|---|---|
Elektronisches Eingangsmodul |
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Elektronisches Relaisausgangsmodul |
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
30 VDC / 230 VAC Angeschlossen an externe AC- and DC-Spannungsversorgung |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
24 bis 36 VDC 184 VAC bis 276 VAC |
|
Allgemeines Elektronikmodul |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
165 mA |
Maximale Stromaufnahme der Lasten im 24-V-DC E/A-Leistungssegment (externe Spannungsversorgung) |
– |
|
Maximaler Strom für Sensorversorgung |
– |
|
Maximaler Strom für Stellgliedversorgung |
– |
|
Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses |
68 mA |
|
Verlustleistung |
4,3 W max. |
|
Gewicht |
260 g (9.17 oz) |
|
ID-Code für Firmware-Aktualisierung |
45271 dez. |