TM5-System - Digitale elektronische Ausgangsmodule

 

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

oTM5SDO2T Elektronikmodul 2DO 24 VDC Tr 0,5 A, 3-drahtig

oTM5SDO4T Elektronikmodul 4DO 24 VDC Tr 0,5 A, 3-drahtig

oTM5SDO4TA Elektronikmodul 4DO 24 VDC Tr 2 A, 3-drahtig

oTM5SDO6T Elektronikmodul 6DO 24 VDC Tr 0,5 A, 2-drahtig

oTM5SDO8TA Elektronikmodul 8DO 24 VDC Tr 2 A, 1-drahtig

oTM5SDO12T Elektronikmodul 12DO 24 VDC Tr 0,5 A, 1-drahtig

oTM5SDO16T Elektronikmodul 16DO 24 VDC Tr 0,5 A, 1-drahtig

oTM5SDO2R Elektronikmodul 2DO, 30 VDC / 230 VAC, 50/60 Hz, 5 A , Relais C/O

oTM5SDO4R Elektronikmodul 4DO, 30 VDC / 230 VAC, 50/60 Hz, 5 A, Relais N/O

oTM5SDO2S Elektronikmodul 2DO, 240 VAC, 50/60 Hz Triac 1 A, 3-drahtig