TM5SDI2D - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI2D beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI2D aufgeführt:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

12 mA (alle Eingänge EIN)

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

24 mA

Verlustleistung

Max. 0,41 W

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmware-Aktualisierung

7053 dez.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI2D aufgeführt:

Beschreibung

Anzahl der Eingangskanäle

2

Verdrahtungstyp

1, 2 oder 3 Drähte

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsbereich

20,4...28,8 VDC

Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC

3.75 mA

Eingangsimpedanz

6.4 kΩ

Im AUS-Zustand

Max. 5 VDC

Im EIN-Zustand

Min. 15 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤100 µs

Software

Standardwert ist 1 ms, kann zwischen 0 und 25 ms in Schritten zu je 0,2 ms konfiguriert werden.

Isolation

Zwischen Eingang und internem Bus

Siehe Hinweis 1.

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Sensorversorgung

In der nachstehenden Tabelle wird die Sensorversorgung des Elektronikmoduls TM5SDI2D beschrieben:

Versorgungs-

Spannung

Spannungsversorgung durch Leistungssegment abzüglich Spannungsabfall für internen Schutz

Spannungsabfall für internen Schutz bei 500 mA

Max. 2 VDC

Sensor-Versorgungsstrom (für alle mit Spannung versorgten Sensoren)

500 mA

Interner Schutz

Überlast und Kurzschluss