In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SE1IC02505 aufgeführt:
Hauptmerkmale |
||
---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
1 |
|
Eingangstyp |
Inkrementalgeber |
|
Eingangsfrequenz |
250 kHz |
|
Geberversorgung |
5 VDC oder 24 VDC |
|
Gebereingang |
RS-422 |
|
Zusatzeingang |
2 |
|
Auflösung |
16/32 Bit |
Die folgende Abbildung zeigt die Halbleiterscheibe mit einem Modul TM5SE1IC02505:
Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern der Klemmenleiste und der Buseinheit in Verbindung mit dem Modul TM5SE1IC02505:
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Buseinheit mit Adresseinstellung |
Weiß
Weiß |
2 |
TM5SE1IC02505 |
Weiß |
|
3 |
TM5ACTB12 |
12-polige Klemmenleiste |
Weiß |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SE1IC02505:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SE1IC02505 beschrieben:
LEDs |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Status |
||
Blinkend |
Anlaufstatus |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Ein |
Erkannter Fehler oder Reset-Status |
||
A0 |
Grün |
Ein |
Eingangsstatus von Zählereingang A |
B0 |
Grün |
Ein |
Eingangsstatus von Zählereingang B |
R0 |
Grün |
Ein |
Eingangsstatus von Referenzimpuls R |
0-1 |
Grün |
Ein |
Eingangsstatus der Digitaleingänge |