TM5SE1IC02505 - Merkmale

Einführung

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Merkmale des Elektronikmoduls TM5SE1IC02505. Siehe auch Umgebungskenndaten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Merkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SE1IC02505 aufgeführt:

Allgemeine Merkmale

Nennversorgungsspannung

           Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4...28,8 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments

63 mA

TM5 5-VDC-Leistungsbus - Stromaufnahme

2 mA

Verlustleistung

1,51 W max.

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmware-Aktualisierung

7087 dez.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für die Eingänge des Elektronikmoduls TM5SE1IC02505 aufgeführt:

Eingangskenndaten

Digitaleingänge - Spannung

20,4...28,8 VDC

Digitaleingänge - Strom bei 24 VDC

3,3 mA

Digitaleingänge - Widerstand

7,19 kΩ

Digitaleingänge - Schwellenwert für Umschaltung:

Niedrig

< 6 VDC

Hoch

> 15 VDC

Digitaleingänge - Zyklus

≤ 2 µs

Digitaleingänge - Verbindungstyp

3-Draht-Verbindungen

Digitaleingänge - Stromkreis

Sink (Strom ziehend)

Digitaleingänge - Zusatzfunktion

Referenzpunktschalter

Isolierung zwischen Kanal und TM5-Leistungsbus

Siehe Hinweis 1.

Isolierung zwischen Kanal und Geber

Nein

Geberversorgung:

5 VDC

Max. 300 mA

24 VDC

Max. 300 mA

Geberfilterung

≤ 200 ns

Geberversorgung - Interner Schutz

Kurzschluss / Überstrom

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.