In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SE1SC10005 beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SE1SC10005 aufgeführt:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
63 mA |
TM5 5-VDC-Leistungsbus - Stromaufnahme |
2 mA |
Verlustleistung |
1,51 W max. |
Gewicht |
25 g (0.9 oz) |
ID-Code für die Firmware-Aktualisierung |
7088 dez. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für die Eingänge des Elektronikmoduls TM5SE1SC10005 aufgeführt:
Eingangskenndaten |
||
---|---|---|
Digitaleingänge - Spannung |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Digitaleingänge - Strom bei 24 VDC |
3,3 mA |
|
Digitaleingänge - Widerstand |
7,19 kΩ |
|
Digitaleingänge - Schwellenwert für Umschaltung: |
Niedrig |
< 5 VDC |
Hoch |
> 15 VDC |
|
Digitaleingänge - Zyklus |
≤ 2 µs |
|
Digitaleingänge - Verbindungstyp |
3-Draht-Verbindungen |
|
Digitaleingänge - Stromkreis |
Sink (Strom ziehend) |
|
Isolierung zwischen Kanal und TM5-Leistungsbus |
Siehe Hinweis 1. |
|
Isolierung zwischen Kanal und Geber |
Nein |
|
Geberversorgung: |
5 VDC |
Max. 300 mA |
24 VDC |
Max. 300 mA |
|
Geberversorgung - Interner Schutz |
Kurzschluss/Überstrom |
|
Gebercodierung |
Gray/Binär |
|
Geber-Übertragungsrate |
125 kBit/s/250 kBit/s/500 kBit/s/1 MBit/s |
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.