TM5SDI2DFS - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDI2DFS beschrieben. Siehe auch TM5 Umgebungskenndaten.

 GEFAHR
BRANDGEFAHR
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDI2DFS:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Integrierte Schutzfunktion

Verpolungsschutz

Status-Anzeigen

  • E/A-Funktionen pro Kanal

  • Betriebszustand

  • Modulstatus

Diagnose

Modul im Run-Modus und Fehler signalisiert über Status-LED und Softwarestatus.

Potenzialtrennung(1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

Kanal - Kanal

keine galvanische Trennung

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

50 mA

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

41,7 mA

Zertifizierungen und Normen

Aktuelle Informationen zu Zertifizierungen und Normen finden Sie unter www.se.com.

Max. interne Zykluszeit

800 µs

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

400 µs

Minimale sicherheitsbezogene Antwortzeit

6 ms

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

7957 dez.

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Betriebsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDI2DFS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

Waagrechte Einbaulage

0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F), Möglichkeit eines Derating-Bonus, siehe Hinweis.

Senkrechte Einbaulage

0 bis +50 °C (+32 bis 122 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95%, nicht kondensierend

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutzart

IP20

HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:
  • TM5SD000 nach links: +0 °C (+0 °F)

  • TM5SD000 nach rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)

  • TM5SD000 nach links und rechts: +5 °C (+9 °F)

Lagerungs- und Transportbedingungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDI2DFS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95%, nicht kondensierend

Digitale Eingangskenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Digitaleingangsmerkmale des Moduls TM5SDI2DFS:

Digitaleingang

Anzahl Eingangskanäle

2

Bemessungsspannung

24 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤150 µs

Software

Standard: 0 ms, konfigurierbar zwischen 0 und 500 ms

Eingangsschaltkreis

Sink

Eingangsspannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Eingangsstrom bei 24 VDC

Max. 4,59 mA

Hardware-Revision ab PV:02: Max. 3,28 mA

Eingangswiderstand

Mindestens 5,23 kΩ

Hardware-Revision ab PV:02: mindestens 7,33 kΩ

AUS (Schaltschwelle niedrig)

<5 VDC

EIN (Schaltschwelle hoch)

>15 VDC

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Fehlererkennungszeit

100 ms

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls)

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM5SDI2DFS:

Digitaltaktausgänge

Ausführung

Push-Pull

Schaltspannung

24 VDC (-15 % / +20 %);
E/A-Spannungsversorgung abzüglich Restspannung

Ausgangsnennstrom

100 mA

Hardware-Revision ab PV:02: 50 mA

Gesamtnennstrom

200 mA

Hardware-Revision ab PV:02: 100 mA

Ausgangsschutz

Thermische Abschaltung aller Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss

Hardware-Revision ab PV:02: Abschaltung einzelner Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss (1)

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

0,1 mA

Restspannung

Maximal 0,6 V bei 100 mA

Hardware-Revision ab PV:02: 2 VDC

Kurzschlussspitzenstrom

300 mA,

Hardware-Revision ab PV:02: 25 A für 15 μs

Kurzschlussstrom

100 mAeff

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung

Maximale Kabellänge zwischen Impulsausgang und Eingang

  • maximal 60 m / 196,85 ft (ungeschirmt)

  • maximal 400 m / 1312,34 ft (geschirmt)

(1) Die Schutzfunktion wird für maximal 30 Minuten für einen Dauerkurzschluss bereitgestellt.

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDI2DFS:

Kriterium

Kennwert

Maximaler Performance Level gemäß EN ISO 13849

PL e

Kategorie gemäß EN ISO 13849

KAT 3 bei der Verwendung einzelner Eingangskanäle

KAT 4 bei Verwendung von Eingangskanalpaaren (z. B. SI1 und SI2) oder mehr

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508

SIL 3

PFH

< 1*10-10

PFD

  • < 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren

  • < 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren

PT

20 Jahre

DC

> 94 %

SFF

> 90 %

MTTFd

2500 Jahre

Lebensdauer

Max. 20 Jahre