Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Sicherheitsdigitalausgangsmodul TM5SDO4TFS:
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Anzahl der Ausgänge |
4 |
Ausgangstyp |
Digitale FET-Sicherheitsausgänge mit Stromüberwachung |
Sicherheitsmerkmale |
Drahtbrucherkennung |
Integrierter Überstromschutz und induktiver Lastwiderstand |
|
Ausgangsnennstrom |
0,5 A |
Nennspannung |
24 VDC |
GEFAHR | |
---|---|
Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul in Verbindung mit den erforderlichen Komponenten:
In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
2 |
TM5SDO4TFS |
TM5 Sicherheitsdigitalausgangsmodul |
Rot |
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen für die erforderlichen Komponenten:
Nummer |
Bestellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM3FS |
TM5 Sicherheitssbus-Grundträger, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung durchverbunden |
Rot |
3 |
TM5ACTB52FS |
TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert |
Rot |
HINWEIS: Für den Betrieb des Moduls ist jeweils ein (separat erhältliches) TM5-Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger und Sicherheitsklemmenleiste erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter TM5ACBM3FS Sicherheitssbus-Grundträger und TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste.
|
Die Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SDO4TFS:
In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Aus |
Keine Modulversorgung angeschlossen |
|
Grün |
1-maliges Aufblinken |
Reset-Modus |
|
2-maliges Aufblinken |
Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft |
||
Blinken |
Status "Pre-Operational" |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e |
Aus |
Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen |
|
Rot |
Blinken |
Bootloader-Modus |
|
3-maliges Aufblinken |
Firmware-Download findet statt |
||
Ein |
Fehler erkannt |
||
r+e |
Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün |
Ungültige Konfiguration |
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 2 3 4 |
Rot |
Ein |
Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Ausgang oder die Verwendung eines Sicherheitsausgangs als einen Nicht-Sicherheitsausgang an.
HINWEIS: Während des Startvorgangs sind die Kanal-LEDs konstant rot.
|
Orange |
Ein |
Ausgang gesetzt |
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
SE |
Aus |
RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden |
|
Rot |
![]() |
Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgende Gefahrenmeldung) |
|
![]() |
Status "Pre-Operational" |
||
![]() |
Kommunikationskanal nicht OK |
||
![]() |
Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion
HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.
|
||
![]() |
Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware |
||
Ein |
Sicherheitsbezogener Status ist aktiv. |
Wenn die SE-LED permanent leuchtet, zeigt dies an, dass das Modul nicht betriebsbereit ist. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus.
WARNUNG | |
---|---|