In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5ACBM3FSSicherheitssbus-Grundträger beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des Moduls TM5ACBM3FS:
Allgemeine Merkmale |
||
---|---|---|
Leistungsaufnahme |
Bus |
26 mA |
E/A-intern |
- |
|
Zertifizierungen und Normen |
Aktuelle Informationen zu Zertifizierungen und Normen finden Sie unter www.se.com. |
Die folgende Tabelle enthält die betriebsspezifischen Kenndaten des Moduls TM5ACBM3FS:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur (abhängig vom zugehörigen Sicherheits-E/A-Modul) |
Waagrechte Einbaulage |
Im Allgemeinen: 0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F) |
Senkrechte Einbaulage |
Im Allgemeinen: 0 bis +50 °C (+32 bis 122 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft) |
Kein Derating für Höhenlage |
> 2000 m (6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (32.9 °F pro 328 ft) |
|
Schutzart |
IP20 |