Beschreibung des Moduls TM5SDM4DTRFS

Hauptmerkmale

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Digitales gemischtes Sicherheitsmodul TM5SDM4DTRFS:

Hauptmerkmale

Anzahl der Eingänge

2 Sicherheitseingänge

Eingangstyp

Sicherheitsbezogene Eingänge und konfigurierbarer Eingangsfilter

Anzahl der Ausgänge

2 Sicherheitsbezogene Relaisausgänge

Ausgangstyp

Taktausgänge und sicherheitsbezogene Relaisausgänge

Nennspannung

24 VDC

 GEFAHR
EXPLOSIONSGEFAHR
  • Dieses Gerät ist ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D zu verwenden.
  • Wechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit Klasse I, Division 2, beeinträchtigen könnten.
  • Schließen Sie ein Gerät nur an oder trennen dieses, wenn Sie zuvor die Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Bestellinformationen

Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul in Verbindung mit den erforderlichen Komponenten:

In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

2

TM5SDM4DTRFS

TM5 Digitales gemischtes Sicherheitsmodul

Rot

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen für die erforderlichen Komponenten:

Nummer

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM3FS

TM5 Sicherheitssbus-Grundträger, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung durchverbunden

Rot

3

TM5ACTB52FS

TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert

Rot

HINWEIS: Für den Betrieb des Moduls ist jeweils ein (separat erhältliches) TM5-Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger und Sicherheitsklemmenleiste erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter TM5ACBM3FS Sicherheitssbus-Grundträger und TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste.

Status-LEDs

Die Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SDM4DTRFS:

In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

r

Aus

Keine Modulversorgung angeschlossen

Grün

1-maliges Aufblinken

Reset-Modus

2-maliges Aufblinken

Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft

Blinken

Status "Pre-Operational"

Ein

RUN-Zustand

e

Aus

Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen

Rot

Blinken

Bootloader-Modus

3-maliges Aufblinken

Firmware-Download findet statt

Ein

Fehler erkannt

r+e

Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün

Ungültige Konfiguration

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

1

2

Rot

Ein

Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Eingang oder die Verwendung eines Sicherheitseingangs als einen Nicht-Sicherheitseingang an.

HINWEIS: Wenn keine Verbindung zum Safety Logic Controller besteht, bleiben alle Kanäle konstant rot.

Grün

Ein

Eingang gesetzt

OO

 

Offen - offen: 2-Kanalüberprüfung an den Kanälen 1 und 2.

HINWEIS: Anzeige von Fehlern in der Zweikanalüberprüfung durch die individuellen Kanal-LEDs

Rot

Ein

Zeigt einen Fehler bei der Kanalüberprüfung an.

Grün

Ein

Auswertungskanal gesetzt

OC

 

Offen - geschlossen: 2-Kanalprüfung an den Kanälen 1 und 2.

HINWEIS: Anzeige von Fehlern in der Zweikanalüberprüfung durch die individuellen Kanal-LEDs

Rot

Ein

Zeigt einen Fehler bei der Kanalüberprüfung an.

Grün

Ein

Auswertungskanal gesetzt

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

1

2

Rot

Ein

Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Ausgang oder die Verwendung eines Sicherheitsausgangs als einen Nicht-Sicherheitsausgang an.

HINWEIS: Während des Startvorgangs sind die Kanal-LEDs konstant rot.

Orange

Ein

Ausgang gesetzt

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

SE

Aus

RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden

Rot

Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgende Gefahrenmeldung)

Status "Pre-Operational"

Kommunikationskanal nicht OK

Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion

HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.

Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware

Ein

Sicherheitsbezogener Status ist aktiv.

Wenn die SE-LED permanent leuchtet, zeigt dies an, dass das Modul nicht betriebsbereit ist. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus.

 WARNUNG
VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION
  • Ersetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind.
  • Stellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden.
  • Führen Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.