In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDM4DTRFS beschrieben. Siehe auch TM5 Umgebungskenndaten.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDM4DTRFS:
Allgemeine Kenndaten |
||
---|---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Integrierte Schutzfunktion |
Verpolungsschutz |
|
Status-Anzeigen |
|
|
Diagnose |
Modul Run / aufgefundener Fehler |
angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus |
Eingänge |
angezeigt durch Status LED |
|
Ausgänge |
angezeigt durch Status LED und Software Status (Status festgestellter Ausgangsfehler) |
|
Potenzialtrennung(1) |
Kanal - Bus |
Siehe Hinweis. |
Kanal - Kanal |
Siehe Hinweis. |
|
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
52 mA |
|
24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme |
47,9 mA |
|
Zertifizierungen und Normen |
Aktuelle Informationen zu Zertifizierungen und Normen finden Sie unter www.se.com. |
|
Max. interne Zykluszeit |
1 ms |
|
Minimale Zykluszeit |
200 µs |
|
Maximale E/A-Aktualisierungszeit für Eingangskanäle |
2150 µs + Filterzeit Filterzeit = FilterOff-Wert [µs] + 5000 µs (wenn PulseMode = Extern)
Weitere Informationen zu den Parametern FilterOff und PulseMode finden Sie in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert Safety – Sicherheitsmodule - Referenzhandbuch. |
|
Maximale E/A-Aktualisierungszeit für Ausgangskanäle |
1000 µs + 50 ms |
|
Minimale E/A-Aktualisierungszeit |
500 µs |
|
ID-Code für die Firmwareaktualisierung |
42916 dez. |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDM4DTRFS:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F) Derating - waagrecht ![]() x-Achse: Umgebungstemperatur [°C] y-Achse: Ausgangsstrom [A]
HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:
|
Senkrechte Einbaulage |
0 bis +45 °C (+32 bis 113 °F) Derating - senkrecht ![]() x-Achse: Umgebungstemperatur [°C] y-Achse: Ausgangsstrom [A]
HINWEIS: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau.
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft) |
Kein Derating für Höhenlage |
> 2000 m (6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft) |
|
EN 60529-Schutzart |
IP20 |
In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDM4DTRFS aufgeführt:
Lager- und Transportbedingungen |
|
---|---|
Temperatur |
-40 bis +85 °C (-40 bis +121,0 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der sicherheitstechnischen Digitaleingänge des Moduls TM5SDM4DTRFS:
Digitaleingang |
||
---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
2 |
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
≤150 µs |
Software |
Standard: 0 ms, konfigurierbar zwischen 0 und 500 ms |
|
Eingangsschaltkreis |
Sink |
|
Eingangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Eingangsstrom bei 24 VDC |
Maximal 4,59 mA |
|
Eingangswiderstand |
Min. 5,23 kΩ |
|
AUS (Schaltschwelle niedrig) |
<5 VDC |
|
EIN (Schaltschwelle hoch) |
>15 VDC |
|
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1) |
Siehe Hinweis. |
|
Fehlererkennungszeit |
100 ms |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM5SDM4DTRFS:
Digitaltaktausgang |
|
---|---|
Ausführung |
Push-Pull |
Schaltspannung |
24 VDC (-15 % / +20 %); |
Restspannung |
0,3 VDC |
Ausgangsnennstrom |
50 mA |
Gesamtstrom |
100 mA |
Ausgangsschutz |
Deaktivierung individueller Kanäle bei Überstrom oder Kurzschluss Die Schutzfunktion wird für maximal 30 Minuten für einen Dauerkurzschluss bereitgestellt. |
Kurzschlussstrom |
1,4 Aeff |
Kurzschlussspitzenstrom |
25 A für 5 ms |
Diagnosestatus |
Ausgangsüberwachung |
Maximale Kabellänge zwischen Impulsausgang und Eingang |
|
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der Relaisausgänge des Moduls TM5SDM4DTRFS:
Relaisausgang |
|||
---|---|---|---|
Schaltspannungsbereich |
5 bis 24 VDC, 5 bis 48 VAC |
||
Schaltstrombereich |
5 mA bis 6 A |
||
Verweildauer im Relais |
Max. 50 ms |
||
Ausführung |
|
||
Spulenspannung |
24 VDC (-15 % / +20 %) |
||
Kurzschlussschutz |
Ja, 1000 A (mit speziellem Kurzschluss-/Überlastschutz) |
||
Kontaktwiderstand (ohne Klemmenleiste) |
20 mΩ |
||
Maximales Schaltvermögen |
AC1 |
48 VAC / 6 A |
|
AC15 |
48 VAC / 3 A |
||
DC1 |
24 VDC / 6 A |
||
DC13 |
24 VDC / 5 A / 0,1 Hz |
||
Kontaktlebensdauer |
![]() x-Achse: Schaltstrom (A) y-Achse: Schaltzyklus x 1000 |
||
Eingangsspitzenstrom |
30 A für 20 ms |
||
Die Ausgänge müssen mit einer externen Sicherung gegen Überlast und Kurzschluss gesichert sein. |
Externe Sicherung gL/gG 6 A (träge Sicherung), LS-Automat C Merkmal 1,6 A |
||
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus |
300 VAC gemäß EN 50178 |
||
Isolationsspannung zwischen Kanal und Kanal |
48 VAC |
Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDM4DTRFS:
Kriterium |
Kennwert für Eingangskanäle |
Kennwert für Relaiskanal |
---|---|---|
Maximaler Performance Level gemäß EN ISO 13849 |
PL e |
|
Kategorie gemäß EN ISO 13849 |
|
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061 |
SIL 3 |
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508 |
SIL 3 |
|
PFH |
< 1*10-10 |
kann vernachlässigt werden |
PFD |
|
|
PT |
20 Jahre |
|
MTTFd |
2500 Jahre |
|
DC |
>94% |
- |
SFF |
> 90 % |
- |
Max. 20 Jahre |
||
|
nicht anwendbar |
780.000 Zyklen |
|
780.000 Zyklen |
|
|
1.960.000 Zyklen |
|
|
780.000 Zyklen |