TM7SDM12DTFS - Beschreibung

Hauptmerkmale

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Digitales gemischtes Sicherheitsmodul TM7SDM12DTFS:

Hauptmerkmale

Anzahl Eingänge

8

Eingangstyp

Sicherheitsbezogene Digitaleingänge und konfigurierbarer Eingangsfilter

Eingangsschaltkreis

Sink (Strom ziehend)

Anzahl der Ausgänge

  • 8 Taktausgänge (Impuls)

  • 4 sicherheitsbezogene FET-Digitalausgänge

Nennspannung

24 VDC

 GEFAHR
EXPLOSIONSGEFAHR
  • Dieses Gerät darf ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C und D oder in Bereichen der ATEX-Gruppe II, Zone 2 verwendet werden. Hierbei sind alle geltenden lokalen und/oder nationalen Vorschriften zu beachten.
  • Wechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit den Spezifikationen für Gefahrenbereiche beeinträchtigen könnten.
  • Schließen Sie ein Gerät nur an oder trennen dieses, wenn Sie zuvor die Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Bestellinformationen

Diese Abbildung zeigt das Modul TM7SDM12DTFS:

In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

TM7SDM12DTFS

TM7 Digitales gemischtes Sicherheitsmodul

Rot

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter:

Status-LEDs

Die Abbildung zeigt die Status-LEDs:

1 Status-LEDs r und e: Links grün r, rechts rot e

2 Status-LEDs S und E: links rot S, rechts rot E

In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

r

Aus

Keine Modulversorgung angeschlossen

Grün

1-maliges Aufblinken

Reset-Modus

2-maliges Aufblinken

Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft

Blinken

Status "Pre-Operational"

Ein

RUN-Zustand

e

Aus

Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen

Rot

Blinken

Bootloader-Modus

3-maliges Aufblinken

Firmware-Download findet statt

Ein

Fehler erkannt

r+e

Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün

Ungültige Konfiguration

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

1- 1

1- 2

2- 1

2- 2

5- 1

5- 2

6- 1

6- 2

Rot

Ein

Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Eingang oder die Verwendung eines Sicherheitseingangs als einen Nicht-Sicherheitseingang an.

HINWEIS: Wenn keine Verbindung zum Safety Logic Controller besteht, bleiben alle Kanäle konstant rot.

Blinken

Festgestellter Fehler in 2-Kanal-Überprüfung (synchrones Blinken der zwei betroffenen Kanäle)

Grün

Ein

Eingang gesetzt

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

4- 1

4- 2

8- 1

8- 2

Rot

Ein

Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Ausgang oder die Verwendung eines Sicherheitsausgangs als einen Nicht-Sicherheitsausgang an.

HINWEIS: Wenn keine Verbindung zum Safety Logic Controller besteht, bleiben alle Kanäle konstant rot.

Orange

Ein

Ausgang gesetzt

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

SE

Aus

RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden

Rot

Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgende Gefahrenmeldung)

Status "Pre-Operational"

Kommunikationskanal nicht OK

Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion

HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.

Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware

Ein

Sicherheitsbezogener Status ist aktiv.

Wenn die SE-LED permanent leuchtet, zeigt dies an, dass das Modul nicht betriebsbereit ist. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus.

 WARNUNG
VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION
  • Ersetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind.
  • Stellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden.
  • Führen Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.