In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM7SDI8DFS beschrieben. Siehe auch Umgebungsspezifische Kenndaten.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Digitaleingangmoduls TM7SDI8DFS:
Allgemeine Merkmale |
||
---|---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Integrierte Schutzfunktion |
Verpolungsschutz |
|
Status-Anzeigen |
|
|
Diagnose |
Modul Run / aufgefundener Fehler |
angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus |
Ein-/Ausgänge |
angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus |
|
Potenzialtrennung1) |
Kanal - Bus |
Siehe Hinweis. |
Kanal - Kanal |
keine galvanische Trennung |
|
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
180 mA |
|
24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme |
87,5 mA |
|
Anschlusstechnik |
Ein-/Ausgänge |
M12, 8-polig oder M12, 5-polig, A-codiert |
Modulversorgung |
M8 4-polig |
|
TM5-Verbindung |
M12 B-codiert |
|
Zertifizierungen und Normen |
Aktuelle Informationen zu Zertifizierungen und Normen finden Sie unter www.se.com. |
|
Max. interne Zykluszeit |
1 ms |
|
Minimale Zykluszeit |
200 µs |
|
Minimale E/A-Aktualisierungszeit |
500 µs |
|
Minimale sicherheitsbezogene Antwortzeit |
6 ms |
|
ID-Code für die Firmwareaktualisierung |
47996 dez. |
HINWEIS 1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 5 VAC effektiv zwischen der vom TM5-TM7-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM7SDI8DFS:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur |
0 bis 60 °C (+32 bis 140 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft) |
Kein Derating für Höhenlage |
> 2000 m (6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft) |
|
EN 60529-Schutz |
IP67 |
In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM7SDI8DFS aufgeführt:
Lager- und Transportbedingungen |
|
---|---|
Temperatur |
-40 bis +85°C (-40 bis +185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
Die folgende Tabelle enthält die mechanischen Eigenschaften des Moduls TM7SDI8DFS:
Mechanische Eigenschaften |
||
---|---|---|
Abmessungen (B x H x T) |
53 x 85 x 42 mm (2,086 x 3,35 x 1,65 in.) |
|
Gewicht |
190 g (6,70 oz.) |
|
Drehmoment für Anschlüsse |
M8 |
Maximal 0,4 Nm (0.29 lbf ft) |
M12 |
Maximal 0,6 Nm (0.44 lbf ft) |
Die folgende Tabelle enthält die Modulversorgungsmerkmale des Moduls TM7SDI8DFS:
Modulversorgung |
|
---|---|
Integrierte Schutzfunktion |
Verpolungsschutz |
Bemessungsspannung |
24 VDC |
Spannungsbereich |
18 bis 30 VDC |
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale des nicht-sicherheitstechnischen Digitaleingangs des Moduls TM7SDI8DFS:
Digitaleingang |
||
---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
2 (ohne Sicherheitsfunktion) |
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
≤ 150 µs |
Eingangsschaltkreis |
Sink |
|
Eingangsspannung |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Eingangsstrom bei 24 VDC |
Maximal 7,24 mA |
|
Eingangswiderstand |
Min. 3,3 kΩ |
|
Schaltschwellen |
low |
<5 VDC |
high |
>15 VDC |
|
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus |
Siehe Hinweis. |
HINWEIS 1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 5 VAC effektiv zwischen der vom TM5-TM7-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der sicherheitstechnischen Digitaleingänge des Moduls TM7SDI8DFS:
Digitaleingang |
||
---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
8 Sicherheitseingänge |
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
≤ 150 µs |
Software |
Konfigurierbar 0 bis 500 ms |
|
Eingangsschaltkreis |
Sink |
|
Eingangsspannung |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Eingangsstrom bei 24 VDC |
Maximal 8,28 mA |
|
Eingangswiderstand |
Min. 2,9 kΩ |
|
Schaltschwellen |
low |
<5 VDC |
high |
>15 VDC |
|
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1) |
Siehe Hinweis. |
|
Fehlererkennungszeit |
200 ms |
HINWEIS 1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 5 VAC effektiv zwischen der vom TM5-TM7-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale des nicht-sicherheitstechnischen Digitalausgangs des Moduls TM7SDI8DFS:
Digitalausgänge |
|
---|---|
Anzahl der Ausgangskanäle |
2 (ohne Sicherheitsfunktion) |
Bemessungsspannung |
24 VDC |
Ausgangsnennstrom |
0,6 A |
Gesamtstrom |
1,2 A |
Ausgangsschutz |
|
Ausführung |
|
Schaltspannung |
Modulversorgung abzüglich Restspannung |
Diagnosestatus |
Ausgangsüberwachung |
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
< 500 µA |
Restspannung |
≤ 300 mVdc bei Nennspannung |
Kurzschlussspitzenstrom |
< 12,0 A |
Ausgangsspitzenstrom |
1,0 A |
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten |
50 VDC |
Maximale kapazitive Last |
100 nF |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1) |
Siehe Hinweis. |
HINWEIS 1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 5 VAC effektiv zwischen der vom TM5-TM7-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM7SDI8DFS:
Digitaltestausgänge |
|||
---|---|---|---|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
||
Ausführung |
Push-Pull |
||
Schaltspannung |
Entspricht der Modulversorgung abzüglich Restspannung |
||
Ausgangsnennstrom |
40 mA |
||
Gesamtstrom |
80 mA |
||
Ausgangsschutz |
Abschaltung einzelner Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss. Die Schutzfunktion wird für maximal 30 Minuten für einen Dauerkurzschluss bereitgestellt. |
||
Kurzschlussspitzenstrom |
25 A für 15 μs |
||
Kurzschlussstrom |
100 mAeff |
||
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
0,1 mA |
||
Diagnosestatus |
Ausgangsüberwachung |
||
Restspannung |
3 VDC |
||
Maximale Kabellänge zwischen Impulsausgang und Eingang |
|
Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM7SDI8DFS:
Kriterium |
Merkmale Sicherheitstechnischer Digitaleingang |
|
---|---|---|
Maximaler Performance Level gemäß EN ISO 13849-1 |
PL e |
|
Kategorie gemäß EN ISO 13849-1 |
|
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß EN IEC 62061 |
SIL 3 |
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß EN IEC 61508 |
SIL 3 |
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß EN IEC 61511 |
SIL 3 |
|
PFH |
< 1*10-10 |
|
PFD |
|
|
PT |
20 Jahre |
|
DC |
> 94 % |
|
SFF |
> 90 % |
|
MTTFd |
2500 Jahre |
|
Max. 20 Jahre |