TM7SDI8DFS-Verdrahtung

Anschlusselemente

Die nachstehende Abbildung zeigt die Anschlusselemente für TM7SDI8DFS:

Nummer

Bedeutung

1

TM5-Verbindung:

  • 2 x M12 (4-polig)

  • Anschluss A: Eingang

  • Anschluss B: Ausgang

2

24-VDC-Modulversorgung:

  • 2 x M8 (4-polig)

  • Anschluss C: Versorgungszufuhr

  • Anschluss D: Routing

3

Anschlüsse 1 und 2:

  • Digitale E/A: 2 x M12 (8-polig)

4

Anschlüsse 3 und 4:

  • Digitale E/A: 2 x M12 (5-polig)

Anschlussbelegung

Die Belegung der Leistungs- und Kommunikationsanschlüsse (A, B, C und D) wird unter TM7 - Physische Beschreibung ausgewiesen.

Anschlussbelegung für die 8-poligen E/A-Anschlüsse 1 und 2 des Moduls TM7SDI8DFS:

1 +24 VDC

2 Taktausgang (Impuls) 1

3 COM

4 SI x (Sicherheitseingänge)

5 DI x

6 Taktausgang (Impuls) 2

7 SI x (Sicherheitseingänge)

8 DO x (nicht sicherheitsbezogene Ausgänge)

Anschlussbuchse

Pin1

Pin2

Pin3

Pin4

Pin5

Pin6

Pin7

Pin8

1 (EIN/AUS)

+24 VDC

Taktausgang (Impuls) 1

COM

SI 1

DI 1

Taktausgang (Impuls) 2

SI 2

DO 1

2 (EIN/AUS)

+24 VDC

Taktausgang (Impuls) 1

COM

SI 3

DI 2

Taktausgang (Impuls) 2

SI 4

DO 2

HINWEIS: Die Taktausgänge (Impuls) 1 und 2 werden zwischen den Steckbuchsen 1, 2, 3 und 4 geteilt.

Anschlussbelegung für die 5-poligen E/A-Anschlüsse 3 und 4 des Moduls TM7SDI8DFS:

1 Takt (Impuls) x

2 SI x (Sicherheitseingänge)

3 COM

4 SI x (Sicherheitseingänge)

5 Takt (Impuls) x (Eingänge)

Anschlussbuchse

Pin1

Pin2

Pin3

Pin4

Pin5

3 (IN)

Takt (Impuls) 1

SI 5

COM

SI 6

Takt (Impuls) 2

4 (IN)

Takt (Impuls) 1

SI 7

COM

SI 8

Takt (Impuls) 2

HINWEIS: Die Taktausgänge (Impuls) 1 und 2 werden zwischen den Steckbuchsen 1, 2, 3 und 4 geteilt.
HINWEIS: Ein Kurzschluss zwischen den zwei Kanälen eines Anschlusses kann gemäß ISO 13849-1 nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde für beide Kanäle eines Anschlusses eine Funktion zur Fehlerbehandlung integriert. Sofern auf einem Kanal ein Fehler erkannt wird, werden beide Kanäle des Anschlusses abgeschaltet.

Ein vergleichbares Verhalten gilt für die Quittierung eines Fehlerzustands. Sobald der Fehlerzustand eines Kanals quittiert wird, wird auch der Fehlerzustand des anderen Kanals desselben Anschlusses quittiert.

Die Wiederanlaufsperre hingegen ist für beide Kanäle unabhängig aktiv, sodass ein unbeabsichtigtes Einschalten eines Kanals abgesichert ist.

 WARNUNG
MANGELNDE KONFORMITÄT MIT IP 67
  • Statten Sie alle Steckverbinder ordnungsgemäß mit Kabeln oder Blindstopfen aus, und befestigen Sie diese mit den in diesem Dokument angegebenen Anzugsmomentwerten, um IP67-Konformität zu gewährleisten.
  • Verbinden oder trennen Sie keine Kabel oder Blindstopfen in der Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.