TM5SAI4AFS - Beschreibung

Hauptmerkmale

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Sicherheitsanalogeingangsmodul TM5SAI4AFS:

Hauptmerkmale

Anzahl der Eingänge

2 redundante sicherheitstechnische Analogeingänge

Eingangsfilter

Konfigurierbarer Eingangsfilter und Schaltgrenzwert

Eingangsbereich

  • 4 bis 20 mA (gültiger Messbereich)

  • 0,5 bis 25 mA (Eingangsbereich HW_LIMIT_MIN, HW_LIMIT_MAX)

Auflösung Digitalwandler

24 Bits

Dieses Gerät wurde für einen Betrieb in gefahrenfreien Bereichen entwickelt. Installieren Sie die Geräte nur in Umgebungen, die keine gefährliche Atmosphäre aufweisen.

 GEFAHR
EXPLOSIONSGEFAHR
Dieses Gerät darf ausschließlich an nicht explosionsgefährdeten Standorten installiert und betrieben werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Bestellinformationen

Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul in Verbindung mit den erforderlichen Komponenten:

In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

2

TM5SAI4AFS

TM5 Sicherheitsanalogeingangsmodul

Rot

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen für die erforderlichen Komponenten:

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM3FS

TM5 Sicherheitssbus-Grundträger, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung durchverbunden

Rot

3

TM5ACTB5FFS

TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 16-polig, sicherheitscodiert

Rot

HINWEIS: Für den Betrieb des Moduls ist jeweils ein (separat erhältliches) TM5-Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger und Sicherheitsklemmenleiste erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter TM5ACBM3FS Sicherheitssbus-Grundträger und TM5ACTB5FFS Sicherheitsklemmenleiste.

Status-LEDs

Die Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SAI4AFS:

In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

r

Aus

Keine Modulversorgung angeschlossen

Grün

1-maliges Aufblinken

Reset-Modus

2-maliges Aufblinken

Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft

Blinken

Status "Pre-Operational"

Ein

RUN-Zustand

e

Aus

Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen

Rot

Blinken

Bootloader-Modus

3-maliges Aufblinken

Firmware-Download findet statt

Ein

Fehler erkannt

r+e

Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün

Ungültige Konfiguration

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

1

2

3

4

Aus

Kanal nicht verwendet

Rot

Ein

Zeigt entweder einen festgestellten Fehler beim entsprechenden Eingang oder die Verwendung eines Sicherheitseingangs als einen Nicht-Sicherheitseingang an.

HINWEIS: Wenn keine Verbindung zum Safety Logic Controller besteht, bleiben alle Kanäle konstant rot.

Blinken

Offener Stromkreis (Leerlauf) am entsprechenden Kanal

Grün

Ein

Kanal wird verwendet und Signal OK

Blinken

Kanal außerhalb der in EcoStruxure Machine Expert - Safety konfigurierten Grenzwerte

12, 34

Aus

Signal am Kanalpaar nicht OK

Rot

Ein

Zeigt einen festgestellten Fehler an.

Grün

Ein

Signal am Kanalpaar OK

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

SE

Aus

RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden

Rot

Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgende Gefahrenmeldung)

Status "Pre-Operational"

Kommunikationskanal nicht OK

Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion

HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.

Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware

Ein

Sicherheitsbezogener Status ist aktiv.

Wenn die SE-LED permanent leuchtet, zeigt dies an, dass das Modul nicht betriebsbereit ist. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus.

 WARNUNG
VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION
  • Ersetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind.
  • Stellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden.
  • Führen Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.