TM5STI4ATCFS-Verdrahtung

Anschlussbelegung / Anschlussbeispiele

Die folgenden Kanalpaar-Anwendungen sind ausreichend, um eine maximale Stufe PL e (EN ISO 13849-1:2008), SIL 3 (EN IEC 62061:2010), SIL 3 (EN IEC 61508:2010) und SIL 3 (EN IEC 61511:2004) zu erreichen.

TM5STI4ATCFS (mit TM5ACTB5FFS)

2-Draht-Verbindung, sicherheitsbezogenes PT100/PT1000-Eingangspaar:

1 Interne Elektronik

2 24-VDC-E/A-Leistungssegment, integriert in die Buseinheiten

3 2-Kanal PT100/PT1000-Sensor

4 Steckbrücke

TM5STI4ATCFS (mit TM5ACTB5EFS)

Thermoelement-Eingangspaar mit Klemmenleiste zur Erfassung der Klemmen-Temperaturkompensation:

1 Interne Elektronik

2 24-VDC-E/A-Leistungssegment, integriert in die Buseinheiten

3 2-Kanal-Thermoelement-Sensor

4 Steckbrücke

TM5STI4ATCFS (mit TM5ACTB5FFS)

Thermoelement-Eingangspaar, dezentrale Klemmen-Temperaturkompensation, PT100/PT1000 2-Draht-Verbindung:

1 Interne Elektronik

2 24-VDC-E/A-Leistungssegment, integriert in die Buseinheiten

3 2-Kanal-Thermoelement-Sensor

4 2-Kanal PT100/PT1000-Sensor

5 Steckbrücke

Verwenden Sie für alle Analog- und Hochgeschwindigkeitsein-/-ausgänge und Kommunikationsverbindungen abgeschirmte und ordnungsgemäß geerdete Kabel. Wenn Sie für diese Verbindungen keine geschirmten Kabel verwenden, kann es zu elektromagnetischen Störungen und dadurch zu einer Beeinträchtigung der Signalqualität kommen. Gestörte Signale wiederum können ein unbeabsichtigtes Verhalten der Steuerung bzw. der verbundenen Module und Geräte zur Folge haben.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Verwenden Sie geschirmte Kabel für schnelle E/A-, analoge E/A- und Kommunikationssignale.
  • Erden Sie die geschirmten Kabel für die Übertragung von analogen E/A-, schnellen E/A- und Kommunikationssignalen an einem Punkt.1.
  • Verlegen Sie Kommunikations- und E/A-Kabel von den Stromkabeln getrennt.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

1 Eine Erdung an mehreren Punkten ist zulässig (und in manchen Fällen unvermeidbar), wenn Verbindungen zu einer äquipotenzialen Erdungsplatte hergestellt werden, deren Abmessungen eine Beschädigung der Kabelschirme bei Kurzschlussströmen im Leistungssystem verhindern.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.