Das Modul des Typs Sicherheitsstromverteilermodul TM5SPS10FS (SPDM) fungiert in Verbindung mit dem zugehörigen dedizierten, links isolierten Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger TM5ACBM4FS als Spannungsquelle für spezifische E/A-Sicherheitsmodule. Das Sicherheitsstromverteilermodul unterstützt den vordefinierten sicheren Abschaltzustand (entregt) an den angeschlossenen E/A-Modulen. Wie unten dargestellt wird das Sicherheitsstromverteilermodul TM5SPS10FS verwendet, um eine isolierte Gruppe aus nicht-sicherheitsbezogenen E/A-Modulen zu erstellen.
(1) Sercos III-Busschnittstelle
(2)Sicherheits-E/A-Module
(3) TM5SPS10FS Sicherheitsstromverteilermodul
(4) Nicht-sicherheitsbezogene E/A-Module
(5) Spannungsversorgung für TM5-Bus und Elektronikmodul
(6) 24-VDC-E/A-Leistungssegment der E/A-Sicherheitsmodule
(7) 24-VDC-E/A-Leistungssegment der nicht-sicherheitsbezogenen E/A-Module
IDPM Schnittstellen-Stromverteilermodul
SDPM Sicherheitsstromverteilermodul: TM5SPS10FS
Bei einer Sicherheitsanfrage durch den Safety Logic Controller deaktiviert das Sicherheitsstromverteilermodul den Bus des 24-VDC-E/A-Leistungssegments. Dadurch wird die Spannungszufuhr zu den angeschlossenen Sensoren und Aktoren der E/A-Module, die den Bus im Segment verwenden, unterbrochen. Darüber hinaus wird der 24-VDC-Sicherheitsausgang des Sicherheitsstromverteilermodul deaktiviert.
In einer geeigneten Hardwarekonfiguration kann der 24-VDC-Sicherheitsausgang des Sicherheitsstromverteilermodul auch dazu verwendet werden, die Spannungszufuhr einer externen Spannungsversorgung direkt zu unterbrechen, indem die residuale Stromverbindung entfernt wird. So müssen beispielsweise Ausgangsspannung und Ausgangsstrom ggf. von externen Relais, Schaltschützen, Antriebseingängen und anderen Arten von Aktoren entfernt werden und nicht nur von denjenigen, die mit dem Bus des 24-VDC-E/A-Leistungssegments verbunden sind.
Allerdings wird vorwiegend der 24-VDC-Sicherheitsausgang des Sicherheitsstromverteilermodul (SDPM) verwendet, um ein nicht-sicherheitsbezogenes Stromverteilermodul (PDM) bereitzustellen, wie in nachstehender Abbildung gezeigt:
(PS1) Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
(PS2) Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
(PS3) Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
Ein SPDM kann einen Ausgangsstrom von maximal 10 A der verbundenen nicht-sicherheitsbezogenen E/A-Module trennen.
WARNUNG | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die folgende Tabelle zeigt die kompatiblen nicht-sicherheitsbezogenen E/A-Module, die Sie mit der Halbleiterscheibe des Sicherheitsstromverteilermodul TM5SPS10FS verbinden können:
Referenz (nicht-sicherheitsbezogen) |
Beschreibung |
---|---|
TM5SAO2H(1) |
Elektronikmodul 2AO ±0 V / 0-20 mA / 4-20 mA, 16 Bit |
TM5SAO2L(1) |
Elektronikmodul 2AO ±0 V / 0-20 mA, 12 Bit |
TM5SAO4H(1) |
Elektronikmodul 4AO ±0 V / 0-20 mA / 4-20 mA, 16 Bit |
TM5SAO4L(1) |
Elektronikmodul 4AO ±0 V / 0-20 mA / 4-20 mA, 12 Bit |
TM5SDO12T |
Elektronikmodul 12DO, 24 VDC, Trans 0,5 A, 1 Draht |
TM5SDO2T |
Elektronikmodul 2DO, 24 VDC, Trans 0,5 A, 3 Draht |
TM5SDO4T |
Elektronikmodul 4DO, 24 VDC, Trans 0,5 A, 3 Draht |
TM5SDO4TA |
Elektronikmodul 4DO, 24 VDC, Trans 2 A, 3 Draht |
TM5SDO8TA |
Elektronikmodul 8DO, 24 VDC, Trans 2 A, 1 Draht |
TM5SDO6T |
Elektronikmodul 6DO, 24 VDC, Trans 0,5 A, 2 Draht |
TM5SDO16T |
Elektronikmodul 16DO, 24 VDC, Trans 0,5 A, 1 Draht |
TM5SPS1 |
PDM-Elektronikmodul 24 VDC, E/A |
TM5SPS1F |
PDM-Elektronikmodul 24 VDC, E/A, Sicherung 6,3 A |
TM5ACBM11 |
Bus-Grundträger 24 VDC |
TM5ACBM01R |
24-VDC-Bus-Grundträger für PDM- und Empfängermodule |
TM7BAM4CLA(1) |
Baustein 2AI/2AO, 0-20 mA |
TM7BAM4VLA(1) |
Baustein 2AI/2AO, ±0 VDC |
TM7BAO4CLA(1) |
Baustein 4AO, 0-20 mA |
TM7BAO4VLA(1) |
Baustein 4AO, ±0 VDC |
TM7BDM16A(1) |
Baustein mit 16 konfigurierbaren DI/DO, 24 VDC |
TM7BDM16B(1) |
Baustein mit 16 konfigurierbaren DI/DO, 24 VDC |
TM7BDM8B(1) |
Baustein mit 8 konfigurierbaren DI/DO, 24 VDC |
TM7BDO8TAB(1) |
Baustein 8DO, 24 VDC, Source (Strom liefernd) |
(1) Einige Module verwenden das 24-VDC-E/A-Leistungssegment als Spannungsquelle für die Kommunikation auf dem TM5-Bus. Wenn das Sicherheitsstromverteilermodul die Spannungszufuhr zum 24-V-E/A-Leistungssegment unterbricht, brechen diese Module die Kommunikation mit der Sercos III-Busschnittstelle ab, wodurch Konfigurationsausnahmefehler erzeugt werden. Ein Beispiel: Bei einer Unterbrechung der Spannungszufuhr durch das Sicherheitsstromverteilermodul, werden diese Module bei einem Sercos SCAN-Verfahren nicht gefunden.
HINWEIS: Alle kompatiblen TM5-Elektronikmodule müssen eine Version ab PV: 01 / RL: 02 aufweisen.
|
GEFAHR | |
---|---|
Teil des definierten Sicherheitsstaus ist das Erreichen der operationellen Definition der Abschaltung. Nach der Abschaltung der externen Spannungsquelle, muss die Spannungszufuhr für einen Zeitraum von mindestens 250 ms und bis zu 1 s abgeschaltet bleiben, um einen Neustart des Aktors zu verhindern. Diese Zeit wird benötigt, um die gesamte interne Energiespeicherung zu entladen, die das Herunterfahren der Aktoren beeinflussen könnte.
Die Sicherheitsfunktion zum Initiieren der Abschaltung muss alle Anforderungen für den geplanten gesamten Sicherheitslevel erfüllen (Kategorie, PL usw.), die in Ihrer Risikobewertung festgelegt wurden. Das Konzept des TM5SPS10FS Sicherheitsstromverteilermodul kann in einer geeigneten Architektur Sicherheitsziele bis zu Kategorie 4 / PL e gemäß EN ISO 13849-1 erfüllen.
Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Sicherheitsstromverteilermodul TM5SPS10FS:
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Anzahl der Ausgänge |
1 digitaler FET-Sicherheitsausgang mit Stromüberwachung |
Bemessungsspannung |
24 VDC |
Ausgangsnennstrom |
10 A |
Ausgangsschutz |
Integrierter Überstromschutz und induktiver Lastwiderstand |
Modulversorgung |
1 Modulversorgung |
Dieses Gerät wurde für einen Betrieb in gefahrenfreien Bereichen entwickelt. Installieren Sie die Geräte nur in Umgebungen, die keine gefährliche Atmosphäre aufweisen.
GEFAHR | |
---|---|
Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul in Verbindung mit den erforderlichen Komponenten:
In der folgenden Tabelle werden die Referenzen des Moduls dargestellt:
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
2 |
TM5SPS10FS |
TM5 Sicherheitsstromverteilermodul |
Rot |
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen für die erforderlichen Komponenten:
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM4FS |
TM5 Sicherheitssbus-Grundträger, sicherheitscodiert, interne E/A-Versorgung links unterbrochen |
Rot |
3 |
TM5ACTB52FS |
TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert |
Rot |
HINWEIS: Für den Betrieb des Moduls ist jeweils ein (separat erhältliches) TM5-Modul des Typs Sicherheitssbus-Grundträger und Sicherheitsklemmenleiste erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter TM5ACBM4FS Sicherheitssbus-Grundträger und TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste.
|
WARNUNG | |
---|---|
Die Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPS10FS:
In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Aus |
Keine Modulversorgung angeschlossen |
|
Grün |
1-maliges Aufblinken |
Reset-Modus |
|
2-maliges Aufblinken |
Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft |
||
Blinken |
Status "Pre-Operational" |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e |
Aus |
Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen |
|
Rot |
Blinken |
Bootloader-Modus |
|
3-maliges Aufblinken |
Firmware-Download findet statt |
||
Ein |
Fehler erkannt |
||
r+e |
Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün |
Ungültige Konfiguration |
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 |
- |
Stromversorgungsstatus |
|
Rot |
Ein |
Fehler im Ausgangskanal erkannt. Die Verbindung zum Safety Logic Controller ist nicht funktionsfähig oder die Startphase wurde noch nicht abgeschlossen. |
|
Orange |
Ein |
Nominaler 24-VDC-Leistungsausgang. |
LED-Anzeige |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
SE |
Aus |
RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden |
|
Rot |
![]() |
Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgende Gefahrenmeldung) |
|
![]() |
Status "Pre-Operational" |
||
![]() |
Kommunikationskanal nicht OK |
||
![]() |
Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion
HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.
|
||
![]() |
Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware |
||
Ein |
Sicherheitsbezogener Status ist aktiv. |
Wenn die SE-LED permanent leuchtet, zeigt dies an, dass das Modul nicht betriebsbereit ist. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus.
WARNUNG | |
---|---|