Konfiguration eines elektronischen Dehnungsmessmoduls
Integrieren Sie das TM5SEAISG-Modul in Ihr Projekt.
Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung
Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
oAusgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter
oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SEAISG-Ausgangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ConfigOutput00 |
USINT |
Steuert die ADC-Konfiguration. |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SEAISG-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich: o0: Ungültig o1: Gültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert. |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 Bus: o0: Busfehler o1: OK. |
I/O Data valid |
BOOL |
Datengültigkeit: o0: Gültig o1: Ungültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
Registerkarte „Eingangszuordnung‟
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SEAISG-Eingangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
StatusInput00 |
USINT |
Status des analogen Eingangskanals. |
AnalogInput00 |
DINT |
Aktueller Wert von Eingang 0. Dies ist der Rohwert, der von TM5SEAISG gelesen wird. Siehe Analogeingangsregister. |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SEAISG-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
ADCCycletime |
400 |
400 |
Definiert die Zykluszeit für den Analog-/Digital-Wandler, einstellbar in 100 µs-Schritten. |
Der Kanal AnalogInput00 enthält den Rohwert des Analog-/Digital-Wandlers für den Vollbrücken-Dehnungsmesser mit einer Auflösung von 24 Bit.
Diese Tabelle beschreibt die Werte für den AnalogInput00:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
FF80 0001...007F FFFF hex |
Gültiger Wert |
007F FFFF hex |
Überlauf |
FF80 0001 hex |
Unterlauf |
FF80 0000 hex |
Ungültiger Wert |
Die Tabelle beschreibt das ADC-Konfigurationsregister ConfigOutput00:
Bit |
Wert |
Beschreibung |
Wertebereich |
---|---|---|---|
0-3 |
0000 hex |
Datenrate (Abfragewerte pro Sekunde): |
2,5 |
0001 hex. |
5 |
||
0010 hex. |
10 |
||
0011 hex. |
15 |
||
0100 hex |
25 |
||
0101 hex |
30 |
||
0110 hex |
50 |
||
0111 hex |
60 |
||
1000 hex |
100 |
||
1001 hex |
500 |
||
1010 hex |
1000 |
||
1011 hex |
2000 |
||
1100 hex |
3750 |
||
1101 hex |
7500 |
||
1110 hex |
|||
1111 hex |
Reserviert |
||
4-6 |
000 hex |
Brückenfaktor |
16 mV/VDC |
001 hex |
8 mV/VDC |
||
010 hex |
4 mV/VDC |
||
011 hex |
2 mV/VDC |
||
100 hex |
256 mV/VDC |
||
101 hex |
128 mV/VDC |
||
110 hex |
64 mV/VDC |
||
111 hex |
32 mV/VDC |
||
7 |
0 hex |
Reserviert (muss 0 sein) |
|