Das kompakte E/A-Modul TM5CAI8O8VL besteht aus einem Satz von vier TM5-spezifischen Ein-/Ausgangs-Elektronikmodulen mit 24 VDC, die in einer Baugruppe zusammengefasst sind.
Dieser Satz umfasst folgende Komponenten:
o2 analoges elektronisches Eingangsmodul
o2 analoges elektronisches Ausgangsmodul
Weitere Informationen finden Sie in der allgemeinen Beschreibung von TM5CAI8O8VL.
Zum Konfigurieren des kompakten TM5CAI8O8VL E/A-Moduls wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter.
In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Parameter des kompakten E/A-Moduls TM5CAI8O8VL beschrieben:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Moduladresse |
0 bis 250 |
0 |
Die Adresse wird beim Hinzufügen der kompakten E/A-Module automatisch festgelegt. Der Adresswert hängt von der Reihenfolge ab, in der das Modul in der Gerätebaumstruktur hinzugefügt wird. Die E/A-Kompaktmodule bieten keine Unterstützung für Adressänderungen. |
Stellen Sie alle E/A-Elektronikmodule einzeln über die verfügbaren SL.xx - SDEM-Ordner (SDEM = Kurzbeschreibung des Elektronikmoduls, wie 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA usw.) ein.
HINWEIS:
oSL steht für die Position des Elektronikmoduls im kompakten E/A-Elektronikmodul.
oxx ist die Indexnummer der Elektronikmodul-Position (1, 2, 4, 5).
In der folgenden Tabelle werden die E/A-Elektronikmodultypen an den Positionen 1, 2, 4, 5 des kompakten TM5CAI8O8VL E/A-Moduls beschrieben:
Position der E/A-Elektronikmodule |
Typ |
Siehe |
---|---|---|
SL1 |
4 Analogeingänge |
Konfiguration der elektronischen 4AI ±10 V Analogeingangsmodule |
SL2 |
4 Analogeingänge |
|
SL4 |
4 Analogausgänge |
Konfiguration des elektronischen 4AO ±10 V Analogausgangsmoduls |
SL5 |
4 Analogausgänge |
HINWEIS: SL3 wird auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter nicht angezeigt, da das Dummy-Modul nicht konfiguriert werden kann.
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung
Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
oAusgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter
oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der RegisterkarteTM5 Modul E/A-Zuordnung.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8VL-Ausgangszuordnung beschrieben:
Kanal |
|
Beschreibung |
---|---|---|
SL4 Analogue Output00 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
... |
... |
|
SL4 Analogue Output03 |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
|
SL5 Analogue Output00 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
... |
... |
|
SL5 Analogue Output03 |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8VL-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich: o0: Ungültig o1: Gültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert. |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 Bus: o0: Busfehler o1: OK. |
I/O Data valid |
BOOL |
Datengültigkeit: o0: Gültig o1: Ungültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
Status Analogue Input SL1 |
BYTE |
Temperaturstatus |
|
|
Bit0 SL1 Analogue Input 00 |
BOOL |
Temperaturbits: o00: Kein Fehler erkannt o01: Wert unter unterem Grenzwert o10: Wert über oberem Grenzwert o11: Drahtbruch |
... |
|||
Bit7 SL1 Analogue Input 03 |
|||
Status Analogue Input SL2 |
BYTE |
Temperaturstatus |
|
|
Bit0 SL2 Analogue Input 00 |
BOOL |
Temperaturbits: o00: Kein Fehler erkannt o01: Wert unter unterem Grenzwert o10: Wert über oberem Grenzwert o11: Drahtbruch |
... |
|||
Bit7 SL2 Analogue Input 03 |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8VL-Eingangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
SL1 Analogue Input 00 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
|
... |
... |
||
SL1 Analogue Input 03 |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
||
SL2 Analogue Input 00 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
|
... |
... |
||
SL2 Analogue Input 03 |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter‟
Für dieses Modul ist keine Parameterkonfiguration erforderlich.