TM5SDI2A, TM5SDI4A und TM5SDI6U
Bei den Elektronik-Erweiterungsmodulen TM5SDI2A, TM5SDI4A und TM5SDI6U handelt es sich um elektronische 100-240-VAC-Eingangsmodule mit jeweils 2, 4 und 6 Eingängen.
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch:
Referenz |
Vgl. |
---|---|
TM5SDI2A |
|
TM5SDI4A |
|
TM5SDI6U |
Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung
Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter.
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDI2D-, TM5SDI4D- und TM5SDI6D-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich: o0: Ungültig o1: Gültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert. |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 Bus: o0: Busfehler o1: OK. |
I/O Data valid |
BOOL |
Datengültigkeit: o0: Gültig o1: Ungültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
Registerkarte „Eingangszuordnung“
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDI2A-, TM5SDI4A- und TM5SDI6U-Eingangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
DigitalInputs |
BYTE |
Status aller Eingänge |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
Status von Eingang 0 |
... |
... |
||
DigitalInput05 (1) |
Status von Eingang 5 |
||
reserved |
BOOL |
Reserviert |
|
PowerSupply |
BOOL |
Mit externer Stromversorgung verknüpftes Statusbit: o0: Keine externe Wechselstromversorgung oder < 85 VAC o1: Externe Wechselstromversorgung OK |
|
(1) Die Nummer der digitalen Eingangsbits entspricht der Nummer der Moduleingänge. |
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SDI2A-, TM5SDI4A- und TM5SDI6U-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
InputFilter |
0...127 |
10 |
Definiert die Filterzeit aller digitalen Eingänge, einstellbar in 100 µs-Schritten. |