Bei dem Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SDI12D handelt es sich um ein 24-VDC-Elektronikmodul mit 12 Digitaleingängen.
Weitere Informationen finden Sie unter TM5SDI12D Elektronikmodul 12DI 24 VDC, Strom ziehend, 1-drahtig.
Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung
Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
oStatuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
oEingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDI12D-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich: o0: Ungültig o1: Gültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert. |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 Bus: o0: Busfehler o1: OK. |
I/O Data valid |
BOOL |
Datengültigkeit: o0: Gültig o1: Ungültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
Registerkarte „Eingangszuordnung“
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDI12D-Eingangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
DigitalInputs |
BYTE |
Status aller Eingänge |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
Status von Eingang 0 |
... |
... |
||
DigitalInput11 |
Status von Eingang 11: |
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SDI12D-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
InputFilter |
0...127 |
10 |
Definiert die Filterzeit aller digitalen Eingänge, einstellbar in 100 µs-Schritten. |