Das elektronische Erweiterungsmodul TM5SBET7 ist ein Sender-Elektronikmodul, das auf dem TM7-Datenbus sendet und den TM7-Leistungsbus für die TM7-E/A-Erweiterungsbausteine bereitstellt.
Weitere Informationen finden Sie unter TM5SBET7 Sender-Elektronikmodul.
Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung
Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
Weitere Informationen über die Konfiguration von Statusbits finden Sie unter Statuszuordnung.
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SBET7-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DcOk |
BOOL |
Spannungsbereich: o0: Ungültig o1: Gültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert. |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 Bus: o0: Busfehler o1: OK. |
I/O Data valid |
BOOL |
Datengültigkeit: o0: Gültig o1: Ungültig |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
reserved |
BOOL |
Reserviert |
StatusInputs |
BYTE |
Status des Moduls |
|
|
Status Eingang 00 |
BOOL |
Warnung Spannungsvorsorgung des Busses: o0 = OK o1 = Niederspannung < 4,7 V oder Strom > 2,3 A |
reserved |
Nicht verwendet (Bit=0) |
||
StatusInput01 |
E/A-Stromversorgungswarnung: o0 = OK o1 = E/A-Spannungsversorgung < 20,4 V |
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
Für dieses Modul ist keine Parameterkonfiguration erforderlich.