TM5SBER2

Einführung

Das Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SBER2 ist ein Empfänger-Elektronikmodul, das auf dem TM5 Datenbus übertragene Daten empfängt.

Weitere Informationen finden Sie unter TM5SBER2 Empfänger-Elektronikmodul.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Weitere Informationen über die Konfiguration von Statusbits finden Sie unter Statuszuordnung.

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung.

Statusbit-Zuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SBER2-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

StatusInputs

BYTE

Status des Moduls

 

StatusInput00

BOOL

Warnung Spannungsvorsorgung des Busses:

o0 = OK

o1 = Niederspannung < 4,7 V oder Strom > 2,3 A

reserved

Nicht verwendet (Bit=0)

StatusInput01

E/A-Stromversorgungswarnung:

o0 = OK

o1 = E/A-Spannungsversorgung < 20,4 V

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

Für dieses Modul ist keine Parameterkonfiguration erforderlich.