Allgemeine Beschreibung

Einleitung

Die TM5-Feldbusschnittstelle mit integrierter Stromverteilung ist das erste Element der verteilten TM5-E/A-Insel. Nach dem Zusammenbau setzt sich die TM5-Feldbusschnittstelle aus vier Elementen zusammen:

oBusbasis der Feldbusschnittstelle

oFeldbusschnittstellen-Modul

oSchnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

oKlemmenleiste

Die folgende Abbildung zeigt eine zusammengebaute TM5-Feldbusschnittstelle:

G-SE-0035968.1.gif-high.gif

 

 

Merkmale der TM5-Feldbusschnittstelle

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenz für die Busbasis:

Referenz

Beschreibung

TM5ACBN1

Busbasis für Feldbusschnittstellen-Modul und Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenz für die Feldbusschnittstellen-Module:

Referenz

Beschreibung

TM5NS31

SERCOS III-Schnittstellenmodul

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenz für das Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM):

Referenz

Beschreibung

TM5SPS3

24-VDC-Spannungsversorgung für Feldbusschnittstelle

Die nachfolgende Tabelle enthält die Referenz für die Klemmenleiste:

Referenz

Beschreibung

TM5ACTB12PS

24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul