TM7BDI16B-Beschreibung

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BDI16B aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl der Eingangskanäle

16

Eingangstyp

Typ 1

Signaltyp

Senke

Nenneingangsspannung

24 VDC

Sensoranschlusstyp

M8, Verbinder vom Typ Buchse

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BDI16B:

G-SE-0006622.2.gif

 

(A)   IN-Steckverbinder für TM7-Bus

(B)   OUT-Steckverbinder für TM7-Bus

(C)   IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(D)   OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(1)   Eingangssteckverbinder

(2)   Status-LEDs

Steckverbinder- und Kanalbelegung

In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BDI16B aufgeführt:

Eingangssteckverbinder

Status-LEDs

Kanaltyp

Kanäle

1

1

Eingang

I0

2

2

Eingang

I1

3

3

Eingang

I2

4

4

Eingang

I3

5

5

Eingang

I4

6

6

Eingang

I5

7

7

Eingang

I6

8

8

Eingang

I7

9

9

Eingang

I8

10

10

Eingang

I9

11

11

Eingang

I10

12

12

Eingang

I11

13

13

Eingang

I12

14

14

Eingang

I13

15

15

Eingang

I14

16

16

Eingang

I15

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BDI16B:

G-SE-0006623.2.gif

 

1   Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)

2   Kanal-LEDs, bestehend aus sechzehn LEDs (grün)

3   Bausteinstatus-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BDI16B:

Status-LEDs für TM7-Bus

Beschreibung

LED 1.1

LED 1.2

AUS

AUS

Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus

EIN

EIN

TM7-Bus im Anlaufzustand:

oSpannungsversorgung am TM7-Bus und

oBaustein nicht initialisiert

EIN

AUS

TM7-Bus im Betriebszustand:

AUS

EIN

TM7-Busfehler erkannt

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Eingangsstatus am Baustein TM7BDI16B:

Kanal-LEDs

Status

Beschreibung

1 bis 16

AUS

Entsprechender Eingang deaktiviert

1 bis 16

EIN

Entsprechender Eingang aktiviert

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Status des Eingangsbausteins am Baustein TM7BDI16B:

Bausteinstatus-LEDs

Status

Beschreibung

3.1

AUS

Keine Spannungsversorgung

Einzelnes Blinken

Reset-Zustand

Blinken

Anlaufzustand

EIN

Zustand "In Betrieb"

3.2

AUS

OK oder keine Spannungsversorgung

EIN

Erkannter Fehler oder Reset-Zustand