TM7-Umgebungskenndaten

Einführung

Im Folgenden werden die systemweiten Umgebungsanforderungen und -kenndaten für das TM7-System beschrieben.

Umgebungsspezifische Kenndaten

Diese Geräte entsprechen den Anforderungen der Normen UL, CSA und CE, wie in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen. Die Geräte sind für eine Verwendung in industriellen Umgebungen mit dem Verschmutzungsgrad 2 vorgesehen.

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Ungebungsbedingungen aufgeführt:

Eigenschaft

Min. Spezifikation

Testbereich

Norm

IEC61131-2

Behördliche Zulassungen

UL 508

CSA 22.2 Nr. 142-M1987

CSA 22.2 No. 213-M1987

Umgebungstemperatur

0...60 °C (32...140 °F)

Lagertemperatur

-25 bis 85 °C (-13 bis 185 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5...95 % (nicht kondensierend)

Verschmutzungsgrad

IEC60664

2 (nicht leitendes Material)

Verschmutzungsgrad

EN/IEC60529

IP67

Betriebshöhe

0...2000 m (0...6560 ft.)

2000...3000 m (6560...9842 ft.)(1)

Vibrationsfestigkeit

IEC60721-3-5 Klasse 5M3

7,5 mm (0.295 in.) feste Amplitude von 2 bis 8 Hz

20 m/s2 (2 gn) festgelegte Beschleunigung von 8...200 Hz

40 m/s2 (4 gn) festgelegte Beschleunigung von 200...500 Hz

Mechanische Stoßfestigkeit

IEC60721-3-5 Klasse 5M3

300 m/s2 (30 gn) bei einer Dauer von 11 ms, Halbsinuswelle, Stoßtyp 1

Anschlusstechnik

M8 oder M12 je nach E/A-Baustein

(1) Senkung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C (0.9 °F) für alle zusätzlichen 100 m (328 ft.) ab einer Höhe von 2000 m (6560 ft.).

HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben).

Elektromagnetische Störempfindlichkeit

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des TM7-Systems zur Störempfindlichkeit:

Eigenschaft

Min. Spezifikation

Testbereich

Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung

EN/IEC 61000-4-2

± 8 kV, Kriterium B (Luftentladung)

± 6 kV, Kriterium B (Kontaktentladung)

Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder

EN/IEC 61000-4-3

10 V/m, 80% Amplitudenmodulation bei 1 kHz (80 MHz bis 2 GHz)

1 V/m (2 – 2,7 GHz)

Burst, schnelle Transienten

EN/IEC 61000-4-4

Stromkabel: 2 kV, Kriterium B

E/A: 1 kV, Kriterium B

Geschirmtes Kabel: 1 kV, Kriterium B

Wiederholungsrate: 5 und 100 kHz

Überspannungsschutz 24-VDC-Stromkreis

EN/IEC 61000-4-5

Stromleitungen:

1 kV (12 Ω), Kriterium B im Gleichtaktmodus

0,5 kV (2 Ω), Kriterium B im Gegentaktmodus

Ungeschirmte Leitungen:

0,5 kV (42 Ω), Kriterium B im Gleichtaktmodus

1 kV (42 Ω), Kriterium B im Gegentaktmodus

Geschirmte Leitungen:

1 kV (12 Ω), Kriterium B im Gleichtaktmodus

0,5 kV (2 Ω), Kriterium B im Gegentaktmodus

Induzierte elektromagnetische Felder

EN/IEC 61000-4-6

Netzwerk, E/A-Signalverbindungen > 10 m (32,8 ft.), Anschluss an Funktionserde:

10 Veff, Kriterium A, 80 % Amplitudenmodulation bei 1 kHz (150 bis 80 MHz)

Störfestigkeit gegen geleitete Emissionen

EN 55011 (IEC/CISPR11)

150...500 kHz

Quasispitzenwert 79 dB µV

500 kHz bis 30 MHz

Quasispitzenwert 73 dB µV

Störfestigkeit gegen abgestrahlte Emissionen

EN 55011 (IEC/CISPR11)

30...230 MHz,

10 m (32,8 ft) bei 40 dB (µV/m)

230 MHz bis 1 GHz,

10 m (32,8 ft) bei 47 dB (µV/m)

Kriterium A Ungestörter Betrieb während des Tests.

Kriterium B Kurzzeitige Störung während des Tests gestattet.

HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben).

Konformität und Zertifizierung

Diese Geräte wurden gemäß geltenden europäischen Richtlinien und Standards entwickelt und getestet. Module mit der Kennzeichnung ATEX entsprechen folgenden EU-Richtlinien:

Eigenschaft

Spezifikation

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

2004/108/EC

Niederspannung (NS)

2006/95/EC

Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)

94/9/EC

Erfüllte Normen

EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204-1, EN 50178, EN 60079-15

Gerätegruppe II, Kategorie 3, Zone 2, geeignet für explosionsgefährdete Atmosphären

II 3G

Schutz gemäß europäischen Normen

Ex

Zündschutz "n"

nA

Gasgruppe

IIA

Temperaturklasse

T5

Geräteschutzniveau (EPL)

Gc

Maximale Oberflächentemperatur

84 °C (183 °F)

Schutzindex nach EN/IEC 60529

IP 67

Umgebungstemperaturbereich

Ta = 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Zertifikatnummer

TÜV 10 ATEX 7939 X