Hinzufügen von Erweiterungsbausteinen
Wenn Sie Ihrer Steuerung ein Erweiterungsmodul hinzufügen möchten, wählen Sie das betreffende Erweiterungsmodul im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es dann auf einem der optisch hervorgehobenen Knoten ab.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:
• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)
• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie die Registerkarte Gerätebaustruktur aus. |
2 |
Doppelklicken Sie auf den Knoten des Erweiterungsbausteins. Ergebnis: Die Registerkarte TM7-Modul-E/A-Abbild des Bausteins wird angezeigt. |
Beschreibung der Registerkarte TM7-Modul-E/A-Abbild
Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten:
Die Registerkarte E/A-Abbild enthält die folgenden Spalten:
Spalte |
Beschreibung |
---|---|
Variable |
Lässt Sie den Kanal auf einer Variablen abbilden. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um einen Variablennamen einzugeben. Falls es sich um eine neue Variable handelt, wird die Variable erstellt. Es besteht die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Variable aus der Registerkarte Variablen im Hardwarekatalog durch Ziehen und Ablegen zuzuordnen. |
Abbildung |
Gibt an, ob der Kanal einer neuen oder einer vorhandenen Variablen zugeordnet ist. |
Kanal |
Name des Kanals des Geräts. |
Adresse |
Adresse des Kanals. |
Typ |
Datentyp des Kanals. |
Einheit |
Einheit des Kanalwerts. |
Beschreibung |
Beschreibung des Kanals. |
HINWEIS: Der Wert %I wird anhand von physikalischen Informationen zu Beginn einer Task mithilfe von %I aktualisiert.
Der physikalische Ausgangspegel wird aus der Speichervariablen für die Ausgangswerte in der Task aktualisiert, die im Rahmen der Buszyklus-Task-Konfiguration konfiguriert wurde.
Weitere Informationen zur Buszyklus-Task finden Sie unter SPS-Einstellungen für Logic Controller oder SPS-Einstellungen für Motion Controller.
Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
Auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter können Sie das Erweiterungsmodul konfigurieren.
Klicken Sie auf Standardeinstellungen, um die Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen.