Das TMC4AI2-Steckmodul ist mit zwei analogen Spannungs- bzw. Stromeingangskanälen mit einer Auflösung von 12 Bit ausgestattet.
Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:
o0 bis 10 V
o0 bis 20 mA
o4 bis 20 mA
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TMC4AI2.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Softwarekonfiguration für den Analogkanal kompatibel ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Konfiguration der Eingänge und Ausgänge des Moduls finden Sie unter Konfiguration von Steckmodulen.
Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Eingänge |
iiTMC4AI2_IWO |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
iiTMC4AI2_IW1 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
|
Diagnose |
ibTMC4AI2_IW2 |
BYTE |
Status des Steckmoduls |
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
24VFault |
BOOL |
+24-V-Spannungsversorgung deaktiviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
OutOfRange0 |
BOOL |
Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 0) |
|
OutOfRange1 |
BOOL |
Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 1) |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Registerkarte „E/A-Konfiguration“
Für jeden Eingang können Sie Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Typ |
Nicht verwendet 0-10 V 0-20 mA 4-20 mA |
Nicht verwendet |
Auswahl des Kanalmodus. |
|
Min. |
0-10 V |
-32768 bis 32767 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
0-20 mA |
0 |
|||
4-20 mA |
4000 |
|||
Max. |
0-10 V |
-32768 bis 32767 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
0-20 mA |
20000 |
|||
4-20 mA |
20000 |
|||
Filterstufe |
Kein Filter Filter1 (Kürzester) ... Filter6 (Längster) |
Kein Filter |
Gibt die digitale Filterstufe an, die auf diesen Kanal angewendet werden soll. |