Das TMC4TI2-Steckmodul ist mit zwei analogen Eingangskanälen mit einer Auflösung von 14 Bit ausgestattet.
Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:
oThermoelement K
oThermoelement J
oThermoelement R
oThermoelement S
oThermoelement B
oThermoelement E
oThermoelement T
oThermoelement N
oPT100
oPT1000
oNI100
oNI1000
Weitere Hardwareinformationen finden Sie unter TMC4TI2.
Eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Konfiguration der Eingänge und Ausgänge des Moduls finden Sie unter Konfiguration von Steckmodulen.
Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte E/A-Abbild:
|
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Eingänge |
iiTMC4TI2_IWO |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
|
iiTMC4TI2_IW1 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
|
|
iiTMC4TI2_IW2 |
INT |
Vergleichsstelle (Kanal 0) |
|
|
iiTMC4TI2_IW3 |
INT |
Vergleichsstelle (Kanal 1) |
|
|
Diagnosetext |
ibTMC4TI2_IW4 |
BYTE |
Status des Steckmoduls |
|
BrokenWire0 |
BOOL |
Eingang Drahtbruch-Warnung (Kanal 0) |
|
|
BrokenWire1 |
BOOL |
Eingang Drahtbruch-Warnung (Kanal 1) |
|
|
24VFault |
BOOL |
+24-V-Spannungsversorgung deaktiviert |
|
|
ADCreinitialization |
BOOL |
0: Die Eingabewerte sind gültig. 1: Die Eingabewerte sind nicht gültig. |
|
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
|
OutOfRange0 |
BOOL |
Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 0) |
|
|
OutOfRange1 |
BOOL |
Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 1) |
|
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Registerkarte „E/A-Konfiguration“
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
|
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|---|
|
Typ |
Thermoelement K Thermoelement J Thermoelement R Thermoelement S Thermoelement B Thermoelement E Thermoelement T Thermoelement N Thermoelement C PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Thermoelement K |
Auswahl des Kanalmodus. |
|
|
Sichtbarkeit |
Benutzerdefiniert Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0.1 °F) |
Celsius (0,1 °C) |
Auswahl der Temperatureinheiten für einen Kanal. |
|
|
Minimum |
Siehe nachstehende Tabelle |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
||
|
Maximum |
Siehe nachstehende Tabelle |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
||
|
Drahtbrucherkennung |
Nein Ja |
Nein |
Gibt an, ob die Drahtbruchaktivierung für den betreffenden Kanal aktiviert werden soll. |
|
|
ColdJunctionEnable |
Nein Ja |
Ja |
Für Thermoelemente: Gibt an, ob die interne Vergleichsstellenkompensation aktiviert werden soll. Die Vergleichsstellenkompensation gleicht Temperaturschwanken an der Thermoelement-Vergleichsstelle automatisch aus. |
|
|
RTD-Drahtmodus |
2-Draht 3-Draht 4-Draht |
3-Draht |
Wählen Sie für die Eingangstypen PT100, PT100, NI100 und NI1000 den zu verwendenden Verdrahtungsmodus für das Widerstandsthermometer (RTD) aus. |
|
|
Typ |
Celsius (0,1 °C) |
Benutzerdefiniert |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
|
Thermoelement K |
-2000 |
13000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
23720 |
|
Thermoelement J |
-2000 |
10000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
18320 |
|
Thermoelement R |
0 |
17600 |
-32768 |
32767 |
320 |
32000 |
|
Thermoelement S |
0 |
17600 |
-32768 |
32767 |
320 |
32000 |
|
Thermoelement T |
-2000 |
4000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
7520 |
|
Thermoelement B |
0 |
18200 |
-32768 |
32767 |
7520 |
32720 |
|
Thermoelement E |
-2000 |
8000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
14720 |
|
Thermoelement N |
-2000 |
13000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
23720 |
|
PT100 |
-2000 |
8500 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
15620 |
|
PT1000 |
-2000 |
8500 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
15620 |
|
NI100 |
-600 |
1800 |
-32768 |
32767 |
-760 |
3560 |
|
NI1000 |
-600 |
1800 |
-32768 |
32767 |
-760 |
3560 |