TMSES4 - Beschreibung

Übersicht

Das TMSES4-Ethernet-Modul stellt eine zusätzliche Ethernet-Schnittstelle für die Steuerung zur Verfügung. Im System können maximal drei TMSES4-Module konfiguriert werden.

Das TMSES4-Ethernet-Modul ist mit folgenden Steuerungsreferenzen kompatibel:
  • TM262L10MESE8T

  • TM262L20MESE8T

  • TM262M15MESS8T

  • TM262M25MESS8T

  • TM262M35MESS8T

Die MAC-Adresse des TMSES4 ist eindeutig für die drei TMSES4. Diese MAC-Adresse ist auf dem Etikett an der linken Seite des M262 Logic/Motion Controller verfügbar.

Wichtige Kenndaten

In der Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des TMSES4Ethernet-Kommunikationsmoduls aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Norm

Ethernet

Anschlusstyp

4 RJ45-Anschlüsse für die Ethernet-Kommunikation

Übertragungsgeschwindigkeit

Max. 1 GBit/s

Verbindung

Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung einer Steuerung mit einem Ethernet-Netzwerk:

HINWEIS: Wenn Sie mehrere TMSES4-Module konfigurieren, muss jedes Modul in einem anderen Subnetz angesiedelt sein.
HINWEIS: Die TMSES4-Module müssen sich in einem anderen Subnetz befinden als die Ethernet-Ports der Steuerung.
HINWEIS: Verbinden Sie nicht zwei TMSES4-Module miteinander, wenn diese in derselben Steuerung installiert sind.
HINWEIS: Verbinden Sie ein TMSES4-Modul nicht mit einem Ethernet-Port der Steuerung, in der das Modul installiert ist.

Elemente

In der folgenden Abbildung sind die Hauptelemente des TMSES4-Moduls dargestellt:

Bezeichnung

Beschreibung

1

Status-LEDs

2

Verriegelung

3

TMS-Busanschluss

4

4 Ethernet-Ports

5

Halteclip für 35 mm (1,38 Zoll) Tragschiene (DIN-Schiene)

6

Schraube für Funktionserde

Modulstatus-LED

Die Abbildung zeigt die TMSES4-Status-LEDs:

In der folgenden Tabelle wird die TMSES4-Status-LED beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

PWR

Grün

Ein

Es ist Spannung angelegt.

Aus

Die Spannungsversorgung ist abgeschaltet.

MOD STS

Grün

Ein

Das Modul läuft.

Rot

Ein

Das Modul läuft nicht.

Blinken

Verbindungsfehler oder Netzwerksättigung erkannt.

ETH

Grün

Ein

Das Modul läuft, und ein Port ist angeschlossen.

Blinken

  • 3-faches Blinken: Es sind keine Ports angeschlossen.

  • 4-faches Blinken: IP-Adresse dupliziert.

  • 5-faches Blinken: Es wird auf die IP-Adresse gewartet.

  • 6-faches Blinken: Standard-IP-Adresse wird verwendet.

Aus

Das Modul wird initialisiert.

LEDs für RJ45-Anschlussstatus

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs für den RJ45-Anschlussstatus:

Die folgende Abbildung beschreibt die LEDs für den RJ45-Anschlussstatus:

Bezeichnung

Beschreibung

LED

Farbe

Status

Beschreibung

1

Ethernet-Aktivität

Grün

Aus

Keine Aktivität

Ein

Senden oder Empfangen von Daten

2

Ethernet-Verbindung

Grün/Gelb

Aus

Keine Verbindung

Gelb

Verbindung mit 10 oder 100 Mbit/s

Grün

Verbindung mit 1 Gbit/s