Dieser Abschnitt enthält die allgemeinen Kenndaten des TMSES4-Moduls.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
WARNUNG | |
---|---|
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des TMSES4-Moduls aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Leistungsaufnahme |
200 mA |
|
Verlustleistung |
7,85 W |
|
Gewicht |
403 g (14.22 oz) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des TMSES4-Moduls aufgeführt:
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|
Richtlinien |
Ethernet |
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
Baudrate |
Unterstützt Ethernet „10BaseT“, „100BaseTX“ und „1000BaseT“ mit Autonegotiation |
Automatisches Crossover |
MDIO (1) |
Busanschlüsse |
1 rechtsseitiger Anschluss an die Steuerung, Stecker 1 linksseitiger Anschluss an das nächste Erweiterungsmodul, Buchse |
Installation |
Links von der Steuerung oder hinter einem anderen TMSES4-Erweiterungsmodul. |
(1) Die Steuerung unterstützt die MDIO-Auto-Crossover-Kabelfunktion. Es müssen keine speziellen Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port verwendet werden (Verbindung ohne einen Ethernet-Hub oder -Switch.) |