Consultas de dependencias (Filtrar)

Consultas de dependencias (Filtrar)

De forma predeterminada, están disponibles las siguientes consultas (al instalar EcoStruxure Machine Expert).

Nombre

Descripción

Call Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los flancos de llamada y los nodos conectados (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido actual de una vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Call Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos a los que se llama y los flancos de llamada.

Extend Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los flancos de extensión y los nodos conectados (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Grafo de extensión, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos extendidos o que extienden otros nodos y los flancos de extensión.

GVL Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos GVL. El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta GVL Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos GVL.

GVL+Variable Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos GVL y de variables y los flancos que conectan dichos nodos (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta GVL+Variable Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos GVL y de variables y los flancos que los conectan.

Implement Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los flancos de implementación y los nodos conectados (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Implement Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos implementados o que implementan otros nodos y los flancos de extensión.

Implement+Extend Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los flancos de extensión e implementación y los nodos conectados (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Implement+Extend Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos extendidos o que extienden e implementados o que implementan otros nodos y los flancos de extensión e implementación.

Library Stack

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos de biblioteca. El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Library Stack, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos de biblioteca y los flancos "uses" que los conectan.

Node Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos (todos los tipos). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Node Graph, este filtro contribuye a garantizar que se muestren todos los tipos de nodos y los flancos que los conectan.

POU Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos POU. El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta POU Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos POU y los flancos que los conectan.

POU+Variable Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos POU y de variables y los flancos que conectan dichos nodos (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta POU+Variable Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos POU y de variables y los flancos que los conectan.

Read Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos POU y de variables y los flancos que conectan dichos nodos mediante un flanco de lectura (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Read Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos de POU y de variables conectados mediante flancos de lectura.

Read+Write Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos POU y de variables y los flancos que conectan dichos nodos mediante un flanco de lectura o escritura (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Read+Write Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos POU y de variables conectados mediante flancos de lectura o escritura.

Write Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los nodos POU y de variables y los flancos que conectan dichos nodos mediante un flanco de escritura (origen o destino del flanco). El resultado se aplica al contenido de la vista de dependencias para mostrar u ocultar nodos y flancos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Write Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los nodos de POU y de variables conectados mediante flancos de escritura.

Device Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los dispositivos y los flancos que conectan estos nodos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Seleccionar y añadir Grafo de dispositivos, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los dispositivos.

Test Element Graph

Descripción: esta cadena de consultas se utiliza para obtener los elementos de prueba (Caso de prueba, Recurso de prueba, Conjunto de prueba, etc.) y los flancos que conectan dichos nodos.

Caso de uso: después de generar una vista de dependencias con contenido de la consulta Seleccionar y añadir Test Element Graph, este filtro contribuye a garantizar que solo se muestren los elementos de prueba.