Lista de bloqueo

Descripción general

Se puede agregar un objeto Lista de bloqueo bajo un objeto Gestor de análisis de código. El objeto Lista de bloqueo contiene elementos que no aparecerán en los resultados de la Tabla de convenciones, la Tabla de métricas o el Panel. No obstante, esto se tiene en cuenta al cargar una instantánea de proyecto en Machine Advisor Code Analysis.

Para añadir un elemento a una lista de bloqueo, haga clic con el botón derecho en el elemento del árbol del navegador y seleccione Code Analysis > Añadir a lista de bloqueo > Añadir a lista de bloqueo de usuarios o Añadir a lista de bloqueo del proyecto en el menú contextual. Estos comandos del menú contextual también están disponibles en las listas de resultados de la Tabla de convenciones o la Tabla de métricas.

La Lista de bloqueo incluye dos fichas:

  • Convenciones

    Lista de objetos que no deben aparecer en los resultados de la Tabla de convenciones ni del Panel.

  • Métricas

    Lista de objetos que no deben aparecer en los resultados de la Tabla de métricas ni del Panel.

Cada ficha incluye dos partes:

  • Lista de bloqueo del proyecto (lateral izquierdo)

    Contiene los elementos bloqueados que están disponibles para cualquier usuario que use el proyecto.

  • Lista de bloqueo de usuarios (lateral derecho)

    Contiene los elementos bloqueados que deben estar disponibles únicamente en su PC para este proyecto.

Elementos de la lista de bloqueo

Elemento

Descripción

Elemento

Icono y nombre del elemento bloqueado.

Comentario

Comentario sobre el elemento bloqueado.

Seleccione la celda del comentario y pulse la barra espaciadora para editar o escribir un comentario.

Ruta

Ruta del elemento bloqueado.

Haga doble clic en la ruta para abrir el objeto asociado en su editor correspondiente.

Comandos del menú contextual en una entrada de tabla

Haga clic con el botón derecho en una entrada de tabla y seleccione uno de los comandos del menú contextual:

  • Ir a definición

    Abre el elemento asociado en su editor correspondiente.

  • Eliminar de lista de bloqueo

    Elimina el elemento de la lista de bloqueo.

Hacer doble clic en una entrada de tabla

Abre el elemento asociado en su editor correspondiente.