Convención: mensajes de compilación

Descripción del usuario

Al compilar una aplicación, los informes del compilador han detectado errores, errores no recuperables, avisos (a menudo denominados advertencias) e información para el desarrollador.

El desarrollador debe manejar los errores y los errores no recuperables detectados para que la aplicación se ejecute en un controlador.

Además, se informa de los avisos al desarrollador. El desarrollador debe gestionar las advertencias. El número de advertencias debe ser lo más cercano posible a cero cuando se prevé la publicación de una aplicación.

Los mensajes de información se notifican, por ejemplo, para informar al desarrollador sobre el progreso o el tamaño de memoria necesario de la aplicación compilada.

NOTA: Una ejecución de análisis de código solo se puede realizar en una aplicación para la que no se detectan errores no recuperables. Sólo se consideran los mensajes de compilación durante el análisis de código. Por lo tanto, los mensajes de error no se admiten.

Regla de verificación de convenciones

Para la verificación de la convención, se consideran y reportan los mensajes de compilación disponibles (de los datos de análisis completos). La ponderación del mensaje de compilación se utiliza como ponderación de la infracción de la convención.