La sustitución de un dispositivo ATV32 por un ATV320 se realiza en seis pasos que se describen en este documento:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Compruebe si es necesario activar la modalidad de compatibilidad ATV320. Para obtener más información, consulte los párrafos del apartado Cómo verificar si se debe activar la modalidad de compatibilidad ATV32 para los diferentes buses de campo. en el |
2 |
Convierta la configuración de dispositivo ATV32 en una configuración de dispositivo ATV320. |
3 |
Transfiera la configuración de dispositivo ATV320 convertida al dispositivo ATV320. |
4 |
Sustituya el dispositivo ATV32 por un dispositivo ATV320. |
5 |
Active la modalidad de compatibilidad ATV320, si es necesario. Para obtener más información, consulte los párrafos de este documento que describen las diferentes maneras de activar la modalidad de compatibilidad ATV32 en el ATV320. en el |
6 |
Guarde el ATV320 en el servidor de sustitución rápida de dispositivo (FDR) si piensa utilizar esta función. |
En el siguiente procedimiento se explican los tres pasos iniciales que se deben realizar para verificar si se debe activar la modalidad de compatibilidad. Los pasos posteriores dependen del bus de campo que utilice. Estos se enumeran en párrafos diferentes:
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Abra el proyecto EcoStruxure Machine Expert y vaya al nodo ATV32 del árbol . |
– |
2 |
Haga doble clic en el nodo ATV32. |
Se muestra la vista de configuración del dispositivo. |
3 |
Compruebe la configuración que se describe en los párrafos siguientes: |
– |
Lleve a cabo los siguientes pasos en CANopen para verificar si se debe activar la modalidad de compatibilidad:
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Active la casilla de verificación . |
La ficha se amplía para mostrar más parámetros. |
2 |
Compruebe las casillas de verificación de la sección : |
– |
Si... |
Entonces... |
---|---|
Si la casilla de verificación está seleccionada, |
Es necesario activar la modalidad de compatibilidad ATV320. en el |
Si la casilla de verificación está seleccionada, |
Seguramente no podrá sustituir el dispositivo sin modificar el proyecto EcoStruxure Machine Expert. |
Realice el siguiente paso en EtherNet/IP para verificar si se debe activar la modalidad de compatibilidad:
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
En la vista de configuración de dispositivo, abra la ficha . |
– |
2 |
Compruebe las casillas de verificación: |
– |
Si... |
Entonces... |
---|---|
Si la casilla de verificación está seleccionada, |
Es necesario activar la modalidad de compatibilidad ATV320. en el |
Si las casillas de verificación o están seleccionadas, |
Seguramente no podrá sustituir el dispositivo sin modificar el proyecto EcoStruxure Machine Expert. |
No es necesario activar la modalidad de compatibilidad ATV320 en Modbus TCP.
en elEn los párrafos siguientes se describen las diferentes maneras de activar la modalidad de compatibilidad ATV320:
en elSiga estas instrucciones para activar la modalidad de compatibilidad Modbus SL:
mediante un software de cliente
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Escriba la palabra |
2 |
Guarde la modificación en la EEPROM escribiendo la palabra |
Utilice d#0
para AP17 para la modalidad ATV320 predeterminada.
Utilice d#1
para AP17 a fin de activar la modalidad .
Siga estas instrucciones para activar la modalidad de compatibilidad CANopen:
mediante un software de cliente
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Escriba la palabra |
2 |
Guarde la modificación en la EEPROM escribiendo el valor |
Utilice d#0
para AP17 para la modalidad ATV320 predeterminada.
Utilice d#1
para AP17 a fin de activar la modalidad .
Siga estas instrucciones para activar la modalidad de compatibilidad ATV320:
utilizando el teclado gráfico del
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione la entrada . |
2 |
Coloque el cursor en el . |
3 |
Pulse el botón ENTER durante 5 s hasta que el teclado gráfico haya regresado al menú . |
4 |
Seleccione la entrada . |
5 |
Seleccione la entrada . |
6 |
Seleccione la entrada MenuHiddenWords). (= |
7 |
Seleccione la entrada MenuApplicativeHiddenWords). (= |
8 |
Seleccione |
Utilice d#0
para para la modalidad ATV320 predeterminada.
Utilice d#1
para a fin de activar la modalidad .