Uso de proyectos de SoMachine, SoMachine Motion o EcoStruxure Machine Expert existentes

Descripción general

Con EcoStruxure Machine Expert, puede abrir proyectos existentes creados con SoMachine, SoMachine Motion o una versión anterior de EcoStruxure Machine Expert. En este manual, dichos proyectos se denominan proyectos heredados.

Puede usar los proyectos heredados (creados con SoMachine, SoMachine Motion o una versión anterior de EcoStruxure Machine Expert) de diferentes maneras:

  • Abrir un archivo *.project

  • Extraer archivo para un archivo *.projectarchive

  • Carga de código de origen para un archivo *.prj de un controlador

El método más recomendable para migrar un proyecto es utilizar un archivo de proyecto, ya que un archivo .projectarchive contiene la siguiente información adicional que no se incluye en un archivo .project:

  • Archivo de información de descarga

  • Bibliotecas

  • Archivo de descripción de dispositivo

Al extraer el archivo en EcoStruxure Machine Expert, los archivos de dispositivo y de biblioteca se pueden instalar automáticamente en los repositorios de EcoStruxure Machine Expert correspondientes. Para obtener información sobre la extracción de archivos de proyecto, consulte el capítulo Creación de un proyecto a partir de un archivo comprimido de proyecto en la EcoStruxure Machine Expert Ayuda en línea de comandos de menú.

NOTA: Al extraer un archivo de proyecto creado con una versión diferente de EcoStruxure Machine Expert, se muestra un mensaje que indica que el entorno podría modificarse.

Cuadro de diálogo Actualizar proyecto

Cuando abre un proyecto heredado, se muestra el cuadro de diálogo Actualizar proyecto. Este cuadro tiene la ficha Descripción general y otras fichas adicionales, en función de los elementos del proyecto que deben actualizarse.

La ficha Descripción general proporciona información general:

Elemento

Descripción

Área Información de versión de formato de proyecto

Proporciona información sobre la versión actual del formato de proyecto y la nueva versión, e indica si se va a Actualizar o Volver a una versión anterior. Se proporciona información adicional sobre la operación de actualizar o volver a una versión anterior en el cuadro de información que se muestra al pasar el ratón por el símbolo i.

Área Características de proyecto incompatibles con la instalación

Proporciona una lista de características de proyecto que no se admiten en la instalación actual de EcoStruxure Machine Expert en su PC (por ejemplo, porque un complemento específico no está instalado).

Área Categorías de proyecto disponibles para actualizar

Se enumeran las categorías de proyecto que se deben actualizar y proporciona una descripción breve. Para obtener más información, consulte las fichas específicas de cada categoría.

De forma predeterminada, las categorías están seleccionadas para la actualización. Para excluir una categoría de la operación de actualización, deseleccione la casilla de verificación correspondiente.

Opción Comprobar si existen actualizaciones al abrir este proyecto

De forma predeterminada, la opción Comprobar si existen actualizaciones al abrir este proyecto está seleccionada.

Desactive la opción para evitar la búsqueda de actualizaciones cuando abra el proyecto. Para volver a activar la función más adelante, abra el cuadro de diálogo Actualizar proyecto desde Logic Builder ejecutando el comando Proyecto > Abrir el cuadro de diálogo "Actualizar proyecto"...

Botón Restaurar configuración de actualización recomendada

Después de realizar modificaciones en este cuadro de diálogo, este botón está habilitado. Haga clic en el botón Restaurar configuración de actualización recomendada para regresar a la configuración predeterminada.

Botón Actualizar

Haga clic en el botón Actualizar para realizar la actualización según la configuración definida en este cuadro de diálogo.

Resultado: Se actualizará el contenido del proyecto. Cuando un controlador deja de ser compatible y necesita sustituirse, al hacerlo, se convierte en un dispositivo compatible. Si no hay disponible ningún dispositivo sustitutorio, el dispositivo no se actualizará ni convertirá. Seguirá estando disponible, pero no podrá utilizarse en el proyecto en EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Una vez actualizados un proyecto o un archivo de proyecto, no podrá abrirlos con SoMachine, SoMachine Motion ni una versión anterior de EcoStruxure Machine Expert.

Botón Cancelar

Haga clic en Cancelar si no desea realizar ningún cambio en el proyecto.

NOTA: Si el proyecto contiene dispositivos no compatibles con EcoStruxure Machine Expert, podrá abrir el proyecto con EcoStruxure Machine Expert para copiar partes de dicho proyecto en un nuevo proyecto. De todos modos, no será posible compilar el proyecto.

Las fichas del cuadro de diálogo Actualizar proyecto se muestran si los elementos correspondientes del proyecto deben actualizarse. Cada ficha proporciona una opción en la parte superior para decidir si el elemento en cuestión se debe actualizar o bien excluir del procedimiento de actualización. Además, se ofrece información detallada sobre el procedimiento de actualización y le permite seleccionar sus preferencias.

  • Versión del compilador

    El compilador es el software que convierte el proyecto en el código binario que se descarga y se ejecuta en el controlador. Para obtener más información sobre la versión del compilador, consulte los capítulos Información general y EcoStruxure Machine Expert/CoDeSys Asignación de versiones del compilador. Para obtener una lista de los mensajes del compilador, consulte el documento Errores del compilador.

  • Devices

    Se enumeran los dispositivos instalados que se deben actualizar, indicando el nombre, el tipo y la versión. La acción de actualización sugerida se indica en la columna Recomendado.

    La columna Actualizar a/Convertir a permite seleccionar en una lista la versión o el dispositivo de destino que se actualizará o convertirá.

    • Si no se indica ningún dispositivo de destino en esta columna, significa que el dispositivo ya no es compatible y no puede ser sustituido por un controlador para la versión actual de EcoStruxure Machine Expert. La versión anterior compatible con este dispositivo se indica en la columna Recomendado.

    • Si se indica otro controlador en la columna Actualizar a/Convertir a, significa que el controlador ya no es compatible y debe convertirse al controlador de destino.

    Si desea más información, consulte la lista de dispositivos incompatibles en el apéndice de esta guía del usuario y consulte la parte sobre actualización de dispositivos o la parte sobre conversión de dispositivos de la ayuda en línea.

    NOTA: Si un controlador se convierte a otro controlador, los subdispositivos no se convertirán. Deberá verificarlos detenidamente y sustituirlos manualmente una vez convertido el proyecto.

    En la columna Estado se muestran símbolos que indican información sobre la selección actual en comparación con el estado Recomendado.

  • Bibliotecas

    Si desea más información sobre la actualización de bibliotecas, consulte Guía de usuario de funciones y bibliotecas.

  • Perfil de visualización

    El Perfil de visualización define:

    • Los nombres y las versiones de las Bibliotecas de visualización incluidas en el proyecto cuando se crea un objeto de visualización.

    • Algunos elementos de visualización proporcionados por las bibliotecas incluidas.

  • Estilos de visualización

    Un estilo de visualización es una recopilación de colores, fuentes, imágenes y valores definidos como características de los estilos. Estas características de los estilos están disponibles al diseñar elementos de visualización a fin de ayudar a crear un aspecto uniforme y dependiente del estilo.

Para obtener información más detallada, consulte el apartado Visualización de la ayuda en línea EcoStruxure Machine Expert.

Una vez que haya confirmado la configuración mediante el botón Actualizar, haga una compilación y descargue el proyecto en el controlador para que se valide la actualización.

NOTA: Los errores detectados durante el proceso de actualización se muestran en la vista Mensajes de Logic Builder.
NOTA: Al actualizar el proyecto,
NOTA: Para actualizar el proyecto más adelante, deberá ejecutar el comando Proyecto > Abrir el cuadro de diálogo "Actualizar proyecto"... y seleccionar la opción Comprobar si existen actualizaciones al abrir este proyecto.
NOTA: Puede abrir proyectos que contengan dispositivos incompatibles con EcoStruxure Machine Expert, pero no puede editarlos. EcoStruxure Machine Expert le solicita que realice la conversión a otra plataforma.
NOTA:
  • Si se carga un proyecto de SoMachine o SoMachine Motion con HMI, puede ser necesario que la actualización inicie Vijeo-Designer. En este caso, Vijeo-Designer puede iniciarse solo en segundo plano.

    Vijeo-Designer debe abrirse manualmente para continuar con la actualización.

  • Si se carga un proyecto de SoMachine o SoMachine Motion con HMI obsoletas, es posible que Vijeo-Designer se inicie y se le pida que introduzca un número de referencia.

    Si el número de referencia no está disponible, haga clic en No para que el dispositivo se actualice automáticamente a un tipo preprogramado.

  • Si se carga un proyecto de SoMachine o SoMachine Motion con HMI incompatibles (con control), la HMI se convierte en Vijeo-Designer en una HMI compatible.

NOTA: Aunque deseleccione la opción Actualizar bibliotecas, puede que se actualicen algunas bibliotecas. Esto se debe al procedimiento Actualizar Dispositivos. Las bibliotecas referenciadas por las descripciones de los dispositivos seleccionados para la actualización se actualizan automáticamente si se selecciona la opción Actualizar Dispositivos.

Uso de proyectos heredados

Se pueden instalar versiones completas de SoMachine, SoMachine Motion o EcoStruxure Machine Expert (disponibles a través de DVD o USB) en paralelo.

No es necesario desinstalar una versión existente antes de iniciar la instalación de una nueva versión.

Si no desea utilizar las características y funciones más recientes de la nueva versión de EcoStruxure Machine Expert, abra el proyecto con la versión con la que se creó.

Uso de sus proyectos heredados sin actualizar en EcoStruxure Machine Expert

Si no desea realizar ningún cambio en el proyecto, pero quiere poder conectarse a un controlador en el que se descargó el proyecto original, haga clic en Cancelar en el cuadro de diálogo Actualizar proyecto.

NOTA: Si el proyecto contiene dispositivos incompatibles, puede abrir el proyecto con EcoStruxure Machine Expert para copiar partes del proyecto en un nuevo proyecto. De todos modos, no será posible compilar el proyecto.
NOTA: Si no actualiza el proyecto, no estarán disponibles las últimas funcionalidades de EcoStruxure Machine Expert. Además, puede que el código de objeto generado por la versión actual de EcoStruxure Machine Expert difiera del código de objeto generado por SoMachine, SoMachine Motion o una versión anterior de EcoStruxure Machine Expert con la que se compiló originalmente el proyecto. En este caso, un mensaje le solicitará que confirme que no desea actualizar el proyecto.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Verifique siempre que el programa de aplicación funcionará de igual modo que en la versión del compilador anterior en SoMachine, SoMachine Motion o EcoStruxure Machine Expert.
  • Pruebe exhaustivamente la versión recién compilada de la aplicación con el firmware del dispositivo compatible con la versión más reciente de EcoStruxure Machine Expert.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Para garantizar la compatibilidad completa de su proyecto original, utilice la versión correspondiente de SoMachine, SoMachine Motion o EcoStruxure Machine Expert (puede que se requiera instalación). Para obtener más información sobre cómo reducir el efecto de una nueva versión de EcoStruxure Machine Expert en sus proyectos, consulte Configuración de ayuda a garantizar la compatibilidad.

Podrá iniciar sesión en el controlador sin generar ni descargar el proyecto si se ha creado un archivo de Archivos de información de descarga (*.compileinfo) en el mismo directorio en el que se encuentra el proyecto en el PC y con la misma versión principal de EcoStruxure Machine Expert.

Consulte Generación de código, información de compilación en el capítulo Compilación y descarga de aplicaciones de la guía de programación de EcoStruxure Machine Expert.

Actualización o conversión de dispositivos únicos de forma individual

Si hace clic en Cancelar en el cuadro de diálogo Actualizar proyecto, los dispositivos del proyecto no se actualizarán ni convertirán.

Para actualizar o convertir dispositivos únicos de forma individual, consulte la parte sobre actualización de dispositivos o la parte sobre conversión de dispositivos de la ayuda en línea.

Uso de repositorios heredados

Para utilizar los repositorios (por ejemplo, repositorios de dispositivos, repositorios de bibliotecas) de una versión de SoMachine/SoMachine Motion o EcoStruxure Machine Expert anterior instalada en paralelo a su versión actual de EcoStruxure Machine Expert, siga estas instrucciones:

Paso

Acción

Comentario

1

En EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, ejecute el comando Herramientas > Opciones....

Aparece el cuadro de diálogo Opciones.

2

Seleccione Directorios (dispositivos, bibliotecas, etc.) en la lista del lado izquierdo.

Se mostrará el cuadro de diálogo Directorios (dispositivos, bibliotecas, etc.) de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

3

Active la casilla de verificación Incluir repositorios heredados.

Ahora ya puede usar los repositorios heredados en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert.

Compatibilidad de Vijeo-Designer

El Vijeo-Designer software tiene su s propias reglas, las cuales se especifican en Vijeo-Designer (Ayuda > Manuales de usuario > 3 Antes de comenzar > 3.2 Compatibilidad).

Vijeo-Designer puede abrir una aplicación creada con una versión anterior y convertirla automáticamente en la nueva versión.

NOTA: La aplicación convertida no se puede volver a abrir con una versión anterior de Vijeo-Designer. Tenga esto en cuenta cuando se instalen varias versiones de EcoStruxure Machine Expert en paralelo en el mismo PC o cuando proporcione un proyecto a un usuario que esté trabajando con una versión anterior de Vijeo-Designer.

Compatibilidad de EcoStruxure Operator Terminal Expert

Para obtener información sobre compatibilidad, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Operator Terminal Expert.

Proyectos con elementos externos

Si no ha seguido las prácticas de migración al utilizar SoMachine, SoMachine Motion o una versión anterior de EcoStruxure Machine Expert, puede encontrarse con los problemas siguientes relacionados con elementos externos:

  • Un proyecto que contiene la descripción de un dispositivo instalado desde un archivo EDS; la nueva versión de EcoStruxure Machine Expert no reconoce el dispositivo. Debe instalar el dispositivo en el Repositorio de dispositivos,

  • Un proyecto que contiene una biblioteca (por ejemplo, una biblioteca creada por el usuario) que no forma parte de la instalación de EcoStruxure Machine Expert; la nueva versión de EcoStruxure Machine Expert no reconoce la biblioteca. Debe añadir la biblioteca al Repositorio de bibliotecas.