Conexión a un controlador

Comunicación con TLS cifrado

Algunos controladores, a partir de las versiones de firmware lanzadas con EcoStruxure Machine Expert V1.1, proporcionan comunicación con TLS cifrado.

Si se admite, la herramienta se conecta con esta comunicación segura para cifrar la transferencia de datos.

El estado de la comunicación se muestra a la izquierda en la parte inferior de la herramienta:

  • Conectado con comunicación cifrada segura

  • Conectado sin comunicación cifrada

En la primera conexión con un controlador nuevo, o si se modifica el nombre del nodo del controlador, se le pedirá que acepte el certificado del controlador.

Si lo acepta, el certificado se guarda automáticamente en los Certificados de usuario de Windows de la carpeta Controladores. No se le vuelve a pedir que acepte el certificado hasta que lo elimina.

NOTA: Puede usar argumentos de la línea de comandos para modificar el comportamiento de la primera conexión.

Credenciales de derechos de usuario del dispositivo

Si la gestión de derechos de usuario del dispositivo está activada en el controlador, se le piden un nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña ya deben haberse definido en el controlador.

En algunas situaciones, después de introducir unas credenciales válidas, puede que se le solicite renovar la contraseña existente, por ejemplo, para cumplir con la política de contraseñas descrita en Cuadro de diálogo de política Cambiar contraseña de tiempo de ejecución.

Consulte Credenciales para obtener más información.