En esta sección se describen los pasos a seguir para implementar la estrategia de asignación de direcciones IP de los dispositivos de red:
Configure el puerto Ethernet industrial del controlador:
Ajustes de red: dirección IP, máscara de subred y dirección de pasarela.
Elegir el método de direccionamiento IP que desea utilizar.
Configurar gestor de protocolo.
Para configurar el puerto Ethernet industrial, siga estos pasos:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En , haga doble clic en el nodo del puerto Ethernet industrial. Se muestra la ficha de configuración, parecida a la siguiente:
Nota: Si está en modo online, verá las dos ventanas. No puede editarlas. Si está en modalidad offline, verá las ventanas Parámetros configurados y Opciones de topología en anillo en función de la referencia del controlador. Puede editarlas. |
|
2 |
Seleccione . |
|
3 |
Defina la . Esta dirección IP se utiliza para la planificación de la red. |
|
4 |
Defina la . |
|
5 |
Compruebe que la esté, de forma predeterminada, en La dirección de pasarela permite enrutar un mensaje a un dispositivo que no se encuentre en la red local.
Si no hay ninguna pasarela, la dirección de la pasarela será |
|
6 |
Seleccione los :
|
|
7 |
Seleccione la casilla de verificación si utiliza un servidor DHCP para asignar direcciones IP. Para obtener más información, consulte Métodos de direccionamiento IP. |