Intercambios de datos fuera del proceso

Descripción general

Los intercambios de datos fuera del proceso son con frecuencia intercambios de datos entre la red de control y la red de dispositivos. Por ejemplo, puede utilizar un software de supervisión o una herramienta de configuración de terceros para comunicarse con un destino en la red de dispositivos.

La red Ethernet industrial permite el intercambio de datos fuera del proceso.

Para habilitar el intercambio de datos fuera del proceso debe realizar lo siguiente:

NOTA: Los intercambios de datos fuera del proceso procedentes de cualquiera de los siguientes orígenes pueden repercutir en el rendimiento del controlador:
  • Solicitudes de Modbus TCP, DTM y Servidor web.

  • Comunicaciones de red (comunicaciones de DTM y de Servidor web cuando el PC está en la red).

  • Comunicaciones TCP UDP generadas por la biblioteca TcpUdpCommunications.

Cuando conecta un DTM a un dispositivo mediante la red, el DTM se comunica en paralelo con la aplicación que se esté ejecutando. Esto afecta al rendimiento general del sistema y puede sobrecargar la red, por lo que podría tener consecuencias en la coherencia de los datos entre los diferentes dispositivos controlados.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Si el DTM provoca una disminución del rendimiento, no conecte los DTM que se comunican a través de la red de dispositivos en una aplicación en ejecución.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Enrutamiento del PC

El PC compatible con el software de supervisión o la herramienta de configuración deberá configurarse para que pueda comunicarse con los dispositivos esclavos. El PC debe encontrarse en la misma subred que uno de los puertos Ethernet del controlador.

Si el dispositivo esclavo está configurado...

Entonces...

Como un esclavo predefinido a través de FDT/DTM

No se necesita ninguna parametrización específica del PC.

NOTA: La configuración del PC no queda alterada.

Mediante otra herramienta

Si el PC no se encuentra en la misma subred que los dispositivos esclavos, debe actualizar la tabla de enrutamiento del PC (véase a continuación).

Para actualizar la tabla de enrutamiento del PC, detenga todas las conexiones desde el PC hacia el controlador o hacia otro dispositivo. A continuación, en el símbolo del sistema de Windows, ejecute el comando:

route ADD destino MASK máscara_de_subred pasarela

Donde:

Parámetro

Valor

destino

Dirección IP de la red Ethernet industrial

máscara_de_subred

Máscara de subred de la red Ethernet industrial

pasarela

Dirección IP del puerto del controlador conectado a la red de control

Por ejemplo, para un TM251MESE, si:

  • Dirección IP del PC: 192.168.0.2

  • Máscara de subred del PC: 255.255.0.0

  • Dirección IP de la red Ethernet industrial: 10.10.0.0

  • Máscara de subred de la red Ethernet industrial: 255.255.252.0

  • Dirección IP del puerto de red de control "Ethernet_1": 192.168.0.5

  • Máscara de subred del puerto de red de control "Ethernet_1": 255.255.0.0

El comando correspondiente sería:

route ADD 10.10.0.0 MASK 255.255.252.0 192.168.0.5

Para verificar los parámetros, ejecute el comando:

route PRINT

Para eliminar la ruta del PC, ejecute el comando:

route DELETE destino

Donde destino es la dirección IP de la red Ethernet industrial introducida previamente.