Modalidades de funcionamiento del Gestor de protocolo

Estados del Gestor de protocolo

Para gestionar las modalidades de funcionamiento de los dispositivos, el gestor de protocolocuenta con EtherNet/IP Scanner.

El estado del gestor de protocolo define el comportamiento de los distintos dispositivos en la red de dispositivos. Para cada estado, la información de supervisión (bit de estado, estados de comunicación, etc.) es específica.

Los estados de los exploradores dependen del estado del controlador:

Estado del controlador

Estado del EtherNet/IP Scanner

EMPTY

IDLE

CONFIGURED

STOPPED

STOPPED

OPERATIONAL

HALT

OPERATIONAL con un comportamiento específico

RUNNING

OPERATIONAL

RUNNING with breakpoint

OPERATIONAL con un comportamiento específico

Estado EMPTY del controlador

Las conexiones TCP/IP están cerradas.

Los estados del dispositivo se gestionan de acuerdo con su modalidad de funcionamiento concreta.

El EtherNet/IP Scanner no se crea (estado INACTIVO).

Por lo tanto, los bits de estado y las imágenes de E/S no están disponibles.

Estado CONFIGURED del controlador

Las conexiones TCP/IP están cerradas.

El controlador pasa al estado CONFIGURED tras:

  • una carga de aplicación.

  • un comando de reinicio (en frío o en caliente) enviado por EcoStruxure Machine Expert.

EtherNet/IP Scanner se encuentra en estado STOPPED y todas las conexiones con los destinos están cerradas.

Estado STOPPED del controlador

EtherNet/IP Scanner permanece en estado OPERATIONAL. Todas las conexiones origen/destino permanecen activas. El intercambio de datos entre los destinos y el explorador continúa.

En la siguiente tabla se muestran las variables de EcoStruxure Machine Expert para EtherNet/IP Scanner:

Variable

Valor

Comentarios

Imagen de entrada

Valor leído

Los valores se actualizan de manera sincronizada con la tarea que ejecuta EtherNet/IP Scanner.

Imagen de salida

Último valor escrito o valor predeterminado

Las salidas se definen con su valor predeterminado o bien se mantienen con su valor actual (en función del parámetro Comportamiento de las salidas en parada).

Los valores de salida pueden no reflejar el estado real de la salida a partir de ese momento.

Consulte el formato de transferencia de la conexión.

 ADVERTENCIA
LOS VALORES DE SALIDA EN LA MEMORIA PUEDEN DIFERIR DE LOS DE SU ESTADO FÍSICO
No confíe en los valores de la memoria correspondientes al estado de las salidas físicas cuando el controlador no esté en estado RUNNING.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Estado HALT del controlador

En esta tabla se muestran las variables de EcoStruxure Machine Expert para EtherNet/IP Scanner en el caso de que la tarea en estado HALT sea la tarea de ciclo de bus de EtherNet/IP (valor predeterminado MAST):

Variable

Valor

Comentarios

Imagen de entrada

Último valor leído

Los valores de entrada son aquellos que se producen cuando el controlador cambia al estado HALT, por lo que puede no reflejar el estado real de la entrada a partir de ese momento.

Imagen de salida

Último valor escrito o valor predeterminado

Las salidas se definen con su valor predeterminado o bien se mantienen con su valor actual (en función del parámetro Comportamiento de las salidas en parada).

Los valores de salida pueden no reflejar el estado real de la salida a partir de ese momento.

En esta tabla se muestran las variables de EcoStruxure Machine Expert para EtherNet/IP Scanner en el caso de que la tarea en estado HALT sea otra tarea:

Variable

Valor

Comentarios

Imagen de entrada

Último valor leído

Los valores se actualizan de manera sincronizada con la tarea que ejecuta EtherNet/IP Scanner.

Imagen de salida

Último valor escrito o valor predeterminado

Las salidas se definen con su valor predeterminado o bien se mantienen con su valor actual (en función del parámetro Comportamiento de las salidas en parada).

Los valores de salida se sobrescriben en cada ciclo.

Los valores de salida pueden no reflejar el estado real de la salida a partir de ese momento.

Consulte el formato de transferencia de la conexión.

No es posible realizar modificaciones en línea de la salida.

 ADVERTENCIA
LOS VALORES DE SALIDA EN LA MEMORIA PUEDEN DIFERIR DE LOS DE SU ESTADO FÍSICO
No confíe en los valores de la memoria correspondientes al estado de las salidas físicas cuando el controlador no esté en estado RUNNING.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Estado RUNNING del controlador

Las conexiones TCP/IP están abiertas.

Los dispositivos esclavos se gestionan mediante el controlador.

En la siguiente tabla se muestran las variables de EcoStruxure Machine Expert:

Variable

Valor

Comentarios

Valor de bit de estado

0 a 1

0: Sin respuesta del dispositivo antes de que se agote el timeout.

1: Las solicitudes se envían y se responden antes de que el timeout se agote.

Imagen de entrada

Último valor leído

Los valores se actualizan de manera sincronizada con la tarea que dirige los exploradores.

Imagen de salida

Último valor escrito

Los valores los gestiona la aplicación.

Controlador RUNNING con estado de punto de interrupción

Las conexiones TCP/IP están abiertas.

Los dispositivos esclavos se gestionan mediante el controlador.

En esta tabla se muestran las variables de EcoStruxure Machine Expert para EtherNet/IP Scanner en el caso de que la tarea en estado RUNNING con punto de interrupción sea la tarea de ciclo de bus de EtherNet/IP (valor predeterminado MAST):

Variable

Valor

Comentarios

Imagen de entrada

Último valor leído

Los valores de entrada son aquellos que se producen cuando el controlador introduce el estado RUNNING con punto de interrupción, por lo que puede no reflejar el estado actual de la entrada a partir de ese momento

Imagen de salida

Último valor escrito o valor predeterminado

Las salidas se mantienen con su valor actual.

Los valores de salida pueden no reflejar el estado real de la salida a partir de ese momento.

En esta tabla se muestran las variables de EcoStruxure Machine Expert para EtherNet/IP Scanner en el caso de que la tarea en estado RUNNING con punto de interrupción sea otra tarea:

Variable

Valor

Comentarios

Imagen de entrada

Último valor leído

Los valores de entrada son aquellos que se producen cuando el controlador introduce el estado RUNNING con punto de interrupción, por lo que puede no reflejar el estado actual de la entrada a partir de ese momento

Imagen de salida

Último valor escrito o valor predeterminado

Las salidas se mantienen con su valor actual.

Los valores de salida pueden no reflejar el estado real de la salida a partir de ese momento.

Consulte el formato de transferencia de la conexión.

 ADVERTENCIA
LOS VALORES DE SALIDA EN LA MEMORIA PUEDEN DIFERIR DE LOS DE SU ESTADO FÍSICO
No confíe en los valores de la memoria correspondientes al estado de las salidas físicas cuando el controlador no esté en estado RUNNING.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.